HEK-K-KZ-4 - Hubeinheit in kompakter Bauart mit Kreuzrollenführung
Mader
Stroke unit
Powered by
CAD모델 선택
{mader/hubeinheiten/hek_k_kz_4_asmtab.prj},{NB=MADER Hubeinheit HEK-K-KZ-4-1-16-10 (HUB=0 SENSOR=Ja)},{IDNR=},{TYP=HEK-K-KZ-4-1-16-10},{ARTNR=215003},{VERS=1.000},{HUB=0},{SENSOR=Ja},{HMAX1=0-10},{KOM=1.000},{A=42},{B=32},{C=57},{D=10},{E=10},{F=68},{G=27.5},{H=12},{I=M5},{J=4.2},{K=M8x1},{L=M8x1},{M=21},{N=32},{O=21},{P=7},{Q=6},{R=12.5},{S=M4},{T=16},{U=5},{V=12},{W=1.6},{X=6},{L1=48.000},{L2=32.000},{L3=11.000},{L4=10.500},{L5=15.000},{L6=29.500},{L7=15.000},{L8=43.000},{T1=30.000},{B1=48.000},{B2=32.000},{B3=11.500},{B4=10.500},{B5=8.000},{B6=15.000},{LL=58.000},{PPATH=hek/hek_k_kz_4/assemblys/hek_k_kz_4_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
LINA
BOM
TYP
Type
ⁿ/ₐ
ARTNR
Artikel-Nr.
ⁿ/ₐ
A
Width
[mm]
B
Width
[mm]
C
Width
[mm]
D
Length
[mm]
E
Length
[mm]
F
Length
[mm]
G
Width
[mm]
H
Width
[mm]
I
Thread
ⁿ/ₐ
J
Diameter
[mm]
K
Thread
ⁿ/ₐ
L
Thread
ⁿ/ₐ
M
Length
[mm]
N
Length
[mm]
O
Width
[mm]
P
Diameter
[mm]
Q
Depth
[mm]
R
Width
[mm]
S
Thread
ⁿ/ₐ
T
Width
[mm]
U
Length
[mm]
V
Width
[mm]
W
Depth
[mm]
MADER Stroke unit HEK-K-K...
HEK-K-KZ-4-1-16-10
215003
42
32
57
10
10
68
27.5
12
M5
4.2
M8x1
M8x1
21
32
21
7
6
12.5
M4
16
5
12
1.6
MADER Stroke unit HEK-K-K...
HEK-K-KZ-4-1-16-25
215004
42
32
57
10
10
86
27.5
12
M5
4.2
M8x1
M8x1
39
32
21
7
6
12.5
M4
16
5
12
1.6
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성