카탈로그: LYPSIS
생성됨: 06.05.2014
카탈로그의 특징:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
LYPSIS
BI-649 - Buse injection à double indexation
LYPSIS
A4-Injection
Powered by
CAD모델 선택
{lypsis/a4-injection/bi_649.prj},{NB=lypsis_bi_649_0156530},{CODE=0156530},{D=20},{L=50},{P=1.50},{A=16},{D1=4.0},{D2=7.72},{E=21},{T=40}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
LINA
BOM
CODE
ⁿ/ₐ
D
[mm]
L
[mm]
P
[°]
A
[mm]
D1
[mm]
D2
[mm]
E
[mm]
T
[mm]
lypsis_bi_649_0156524
0156524
12
25
1.50
11
3.0
4.94
12
28
lypsis_bi_649_0156525
0156525
12
32
1.50
11
3.0
5.30
12
28
lypsis_bi_649_0156526
0156526
16
40
1.50
13
4.0
6.93
16
32
lypsis_bi_649_0156527
0156527
16
50
1.50
13
4.0
7.46
16
32
lypsis_bi_649_0156528
0156528
16
63
1.50
13
4.0
8.14
16
32
lypsis_bi_649_0156529
0156529
20
40
1.50
16
4.0
7.19
21
40
lypsis_bi_649_0156530
0156530
20
50
1.50
16
4.0
7.72
21
40
lypsis_bi_649_0156531
0156531
20
63
1.50
16
4.0
8.40
21
40
lypsis_bi_649_0156532
0156532
20
80
1.50
16
4.0
9.29
21
40
lypsis_bi_649_0156533
0156533
20
100
1.50
16
4.0
10.34
21
40
lypsis_bi_649_0156534
0156534
25
50
1.50
20
5.5
9.59
28
50
lypsis_bi_649_0156535
0156535
25
63
1.50
20
5.5
10.27
28
50
lypsis_bi_649_0156537
0156537
25
80
1.50
20
5.5
11.16
28
50
lypsis_bi_649_0156538
0156538
25
100
1.50
20
5.5
12.20
28
50
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
BI-03 - Buse injection à double indexation
LYPSIS
01.08.2022
BI-01 - Buse injection
LYPSIS
13.09.2022
RC-012 - Rondelle cylindrique droite trou conique, acier [TCHC]
LYPSIS
13.09.2022
L15 - Semelle débordante
LYPSIS
01.08.2022
BI-R15 - Buse injection rayonnée à double indexation
LYPSIS
01.08.2022
L70 - Tasseaux
LYPSIS
01.08.2022
RC-04 - Rondelle cylindrique épaulée droite trou conique, acier [TCHC]
LYPSIS
13.09.2022
AE-01 M - Attelage d'éjection mâle
LYPSIS
01.08.2022
자세히 보기
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성