카탈로그: Lechler
생성됨: 10.07.2008
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Lechler
Series 540 / 541 - Cluster solid stream nozzles for air or saturted steam
Lechler
Air nozzles
Solid stream nozzles for air or saturated steam
540-541 air
Powered by
CAD모델 선택
{lechler/luftduesen/vollstrahlduesen_luft/540_541_luft/540_541.prj},{NB=LECHLER_54098916},{BESTNR=},{WINKEL=240},{TYPE=540989},{MAT=1.4305},{B=1.0},{BI=0.039},{V1=41.00},{V1I=20.9},{V2=61.50},{V2I=31.4},{V3=82.00},{V3I=41.8},{V4=102.00},{V4I=62.7},{M1=34.00},{M1I=22.9},{M2=50.00},{M2I=33.7},{M3=59.70},{M3I=45.4},{M4=91.50},{M4I=67.9},{MAT1=16},{D=1.0}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
LINA
BOM
WINKEL
Nappe angle
[°]
TYPE
Type
ⁿ/ₐ
MAT
Material-No.
ⁿ/ₐ
B
Bore diameter Ø
[mm]
BI
Bore diameter Ø
[인치]
V1
Air at P=1.0 bar
[m3/h]
V1I
Air at P=15 psi
[SCFM]
V2
Air at P=2.0 bar
[m3/h]
V2I
Air at P=29 psi
[SCFM]
V3
Air at P=3.0 bar
[m3/h]
V3I
Air at P=44 psi
[SCFM]
V4
Air at P=5.0 bar
[m3/h]
V4I
Air at P=73 psi
[SCFM]
M1
Saturated steam at P=1.0 bar
[kg/h]
M1I
Saturated steam at P=15 psi
[lb/hr]
M2
Saturated steam at P=2.0 bar
[kg/h]
M2I
Saturated steam at P=29 psi
[lb/hr]
M3
Saturated steam at P=3.0 bar
[kg/h]
M3I
Saturated steam at P=44 psi
[lb/hr]
M4
Saturated steam at P=5.0 bar
[m3/h]
M4I
Saturated steam at P=73 psi
[lb/hr]
LECHLER_54090916
240
540909
1.4305
0.8
0.032
26.20
13.4
39.30
20.1
52.50
26.8
78.70
40.2
21.80
14.7
32.00
21.7
38.20
29.1
58.60
43.6
LECHLER_54098916
240
540989
1.4305
1.0
0.039
41.00
20.9
61.50
31.4
82.00
41.8
102.00
62.7
34.00
22.9
50.00
33.7
59.70
45.4
91.50
67.9
LECHLER_54110916
240
541109
1.4305
1.5
0.059
92.20
49
138.00
73.5
184.00
98
231.00
147
76.60
53.8
113.00
79.3
134.00
106.6
206.00
159.4
LECHLER_54118916
240
541189
1.4305
2.0
0.079
164.00
76.3
246.00
114.5
328.00
152.6
492.00
229
136.00
83.9
200.00
123.7
239.00
166.3
366.00
248.6
LECHLER_54123916
240
541239
1.4305
2.3
0.091
217.00
98.4
325.00
147.6
434.00
196.8
651.00
295.2
180.00
107.5
265.00
158.5
316.00
213.2
484.00
318.8
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성