카탈로그: Lechler
생성됨: 10.07.2008
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Lechler
Series 302 - Tangential-Hollow cone nozzles metal work
Lechler
Hollow cone nozzles
Tangential-flow hollow cone nozzles
302-Metal
Powered by
CAD모델 선택
{lechler/hohlkegelduesen/exzenter_hohlkegelduesen/302/302.prj},{NB=LECHLER_30246817},{IDNR=},{WINKEL=130},{TYPE=302468},{MAT=17},{B=5.00},{BI=0.197},{E=1.70},{EI=0.067},{V1=0.70},{V1I=0.22},{V2=0.99},{V2I=0.31},{V3=1.40},{V3I=0.38},{V4=1.71},{V4I=0.43},{V5=2.21},{V5I=0.53},{V6=2.62},{V6I=0.61},{V7=3.13},{V7I=0.69},{D1=1400},{D1I=31},{D2=1700},{D2I=59}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
LINA
BOM
WINKEL
Spray angle
[°]
TYPE
Type
ⁿ/ₐ
B
Bore diameter Ø
[mm]
BI
Bore diameter Ø
[인치]
E
Narrowest free cross section Ø
[mm]
EI
Narrowest free cross section Ø
[인치]
V1
Volume flow at P=0.5 bar
[l/min]
V1I
Volume flow at P=10 psi
[GPM]
V2
Volume flow at P=1.0 bar
[l/min]
V2I
Volume flow at P=20 psi
[GPM]
V3
Volume flow at P=2.0 bar
[l/min]
V3I
Volume flow at P=30 psi
[GPM]
V4
Volume flow at P=3.0 bar
[l/min]
V4I
Volume flow at P=40 psi
[GPM]
V5
Volume flow at P=5.0 bar
[l/min]
V5I
Volume flow at P=60 psi
[GPM]
V6
Volume flow at P=7.0 bar
[l/min]
V6I
Volume flow at P=80 psi
[GPM]
V7
Volume flow at P=10.0 bar
[l/min]
V7I
Volume flow at P=100 psi
[GPM]
D1
Spray diameter at H=250 mm and P=2 bar
[mm]
D1I
Spray diameter at H=10" and P=30 psi
[인치]
D2
Spray diameter at H=500 mm and P=2 bar
[mm]
D2I
Spray diameter at H=20" and P=30 psi
[인치]
LECHLER_30236417
60
302364
1.50
0.059
1.50
0.059
0.31
0.1
0.45
0.14
0.63
0.17
0.77
0.2
1.00
0.24
1.18
0.28
1.41
0.31
200
8
350
14
LECHLER_30246417
60
302464
2.00
0.079
2.00
0.079
0.70
0.22
0.99
0.31
1.40
0.38
1.71
0.43
2.21
0.53
2.62
0.61
3.13
0.69
200
12
350
22
LECHLER_30254517
80
302545
2.90
-
2.90
-
1.12
-
1.58
-
2.24
-
2.74
-
3.54
-
4.19
-
5.01
-
410
-
730
-
LECHLER_30260617
90
302606
4.60
0.181
4.00
0.158
1.57
0.49
2.23
0.69
3.15
0.86
3.86
0.98
4.98
1.2
5.89
1.4
7.04
1.5
480
18
900
30
LECHLER_30236817
130
302368
3.00
0.118
1.00
0.039
0.31
0.1
0.45
0.14
0.63
0.17
0.77
0.2
1.00
0.24
1.18
0.28
1.41
0.31
1400
31
1700
59
LECHLER_30246817
130
302468
5.00
0.197
1.70
0.067
0.70
0.22
0.99
0.31
1.40
0.38
1.71
0.43
2.21
0.53
2.62
0.61
3.13
0.69
1400
31
1700
59
LECHLER_30254817
130
302548
5.00
0.197
2.50
0.099
1.12
0.35
1.58
0.49
2.24
0.59
2.74
0.7
3.54
0.85
4.19
0.98
5.01
1.1
1400
31
1800
59
LECHLER_30260817
130
302608
5.00
0.197
3.50
0.138
1.57
0.49
2.23
0.69
3.15
0.86
3.86
0.98
4.98
1.2
5.89
1.4
7.04
1.5
1400
39
1800
71
LECHLER_30263817
130
302638
5.00
-
4.30
-
1.87
-
2.65
-
3.75
-
4.59
-
5.93
-
7.02
-
8.39
-
1400
-
1800
-
LECHLER_30266817
130
302668
7.50
0.296
3.60
0.142
2.25
0.7
3.18
0.99
4.50
1.2
5.51
1.4
7.12
1.7
8.42
2
10.06
2.2
1500
47
2000
79
LECHLER_30270817
130
302708
7.50
-
4.00
-
2.80
-
3.96
-
5.60
-
6.86
-
8.85
-
10.48
-
12.52
-
1500
-
2000
-
LECHLER_30274817
130
302748
7.50
0.296
4.80
0.189
3.55
1.1
5.02
1.6
7.10
1.9
8.70
2.2
11.23
2.7
13.28
3.1
15.88
3.5
1500
47
2000
79
LECHLER_30277817
130
302778
7.50
-
6.00
-
4.25
-
6.01
-
8.50
-
10.41
-
13.44
-
15.90
-
19.01
-
1500
-
2000
-
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성