카탈로그: LEANTECHNIK
생성됨: 17.10.2017
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
LEANTECHNIK
500 509 - 5.3 lifgo linear Zahnstange geschliffen
LEANTECHNIK
Accessories lifgo gear
lifgo gear rack
lifgo linear gear rack
5.3 lifgo linear gear rack
Powered by
CAD모델 선택
{leantechnik/zubehoer_lifgo_getriebe/lifgo_zahnstange/lifgo_linear_zahnstange/5_3_lifgo_linear_zahnstange/500_509_asmtab.prj},{NB=500 509_1_23_23_2_0_23_0_0_0_0_0_0_0_0_0},{CON=500 509},{BEZ=5.3 lifgo linear Zahnstange standard},{INFO=Info PDF},{LOD=1},{NO1=2},{NO=0},{Z=23},{Z1=23},{Z2=0},{Z3=0},{Z4=0},{Z5=0},{Z6=0},{Z7=0},{Z8=0},{Z9=0},{Z10=0},{A=48},{A1=46},{B=M12},{B1=12},{C=20},{D=48.5},{F=M20},{G=35},{H=26.5},{ZVMIN=28},{ZVMAX=504},{ZMMIN=28},{ZMMAX=504},{ZHMIN=23},{ZHMAX=509},{ZBMIN=2},{ZE=14},{M=2.5},{LX=253179},{LY=297984},{LP=551164},{GEW=14.45},{INFOPAGE=lifgo_stange},{CNSORDERNOHELP=500 118 - DUMMY},{VERS=7},{VE=2},{PPATH=../assemblies/lifgo_complex_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
LINA
BOM
CNSORDERNO
Order code
ⁿ/ₐ
BEZ
Description
ⁿ/ₐ
INFO
Data Sheet
ⁿ/ₐ
ZZ
Number of teeth end part
ⁿ/ₐ
A
Length
[mm]
A1
Length
[mm]
B
Thread
ⁿ/ₐ
C
Length
[mm]
D
Height
[mm]
E
Length
[mm]
E1
Length
[mm]
E2
Length
[mm]
E3
Length
[mm]
F
Thread
ⁿ/ₐ
G
Length
[mm]
H
Length
[mm]
L
Toothed rack length
[mm]
NMAX
Max. Number of holes
[stück]
ZMAX
Max. number of teeth
[stück]
ZVMIN
Zv min.
[stück]
ZVMAX
Zv max.
[stück]
ZMMIN
Zm min.
[stück]
ZMMAX
Zm max.
[stück]
ZHMIN
Zh min.
[stück]
ZHMAX
Zh max.
[stück]
ZA
Za
[stück]
ZBMIN
Zb min.
[stück]
ZE
Number of teeth between two holes
[stück]
M
Module
ⁿ/ₐ
TO
Tooth division
[mm]
LX
Moment of inertia
[mm4]
LY
Moment of inertia
[mm4]
LP
Polar moment of inertia
[mm4]
GEW
Weight
[kg/m]
500 509_1_23_23_2_0_23_0_...
500 509-23_0_23_0_0_0_0_0...
5.3 lifgo linear Zahnstan...
Info PDF
23
48
46
M12
20
48.5
109.95565
54.978
164.933
274.889
M20
35
26.5
180.64142
2
5045
28
504
28
504
23
509
7
2
14
2.5
7.85398
253179
297984
551164
14.45
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성