카탈로그: LEANTECHNIK
생성됨: 17.10.2017
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
LEANTECHNIK
500 188 - 5.5 lean SL gear rack retaining plate AZ
LEANTECHNIK
Accessories lean SL gear
lean SL Gear rack retaining plate AZ
Powered by
CAD모델 선택
{leantechnik/zubehoer_lean_sl_getriebe/lean_sl_zahnstangenhalteplatte_az/500_188_55_lean_sl_zahnstangenhalteplatte_az.prj},{NB=500 188_5.5 lean SL Zahnstangenhalteplatte AZ},{IDNR=500 188_5.5 lean SL Zahnstangenhalteplatte},{CNSORDERNO=500 188},{BEZ=5.5 lean SL Zahnstangenhalteplatte AZ},{INFO=Info PDF},{A=180},{B=180},{C=20},{D=100},{E=35},{F=150},{G=150},{H=145},{I=120},{J=M12},{K=M5},{CNSMASSEXACT=3.90},{INFOPAGE=zahnstangenhalteplatte_az},{CNSORDERNOHELP=500 188}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
LINA
BOM
CNSORDERNO
Order code
ⁿ/ₐ
BEZ
Description
ⁿ/ₐ
A
Length
[mm]
B
Length
[mm]
C
Length
[mm]
D
Diameter
[mm]
E
Length
[mm]
F
Length
[mm]
G
Length
[mm]
H
Length
[mm]
I
Length
[mm]
J
Thread
ⁿ/ₐ
K
Thread
ⁿ/ₐ
CNSMASSEXACT
Mass
[kg]
500 188_5.5 lean SL Zahns...
500 188
5.5 lean SL gear rack ret...
180
180
20
100
35
150
150
145
120
M12
M5
3.90
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성