카탈로그: LEANTECHNIK
생성됨: 17.10.2017
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
LEANTECHNIK
501 083 - 5.3 lifgo linear doppel-PW SVZ
LEANTECHNIK
lifgo gear SVZ
lifgo linear double SVZ
5.3 lifgo linear double SVZ
Powered by
CAD모델 선택
{leantechnik/lifgo_svz_getriebe/lifgo_linear_doppel_svz/5_3_lifgo_linear_doppel_svz/501_083_53_lifgo_linear_doppel_pw_svz.prj},{NB=501 083_5.3 lifgo linear doppel-PW SVZ},{IDNR=501 083_5.3 lifgo linear doppel-PW SVZ},{CNSORDERNO=501 083},{BEZ=5.3 lifgo linear doppel-PW SVZ},{INFO=Info PDF},{A=180},{B=142},{C=130},{D=105},{E=120},{E2=120},{F=5},{G1=21.5},{G2=13},{H=70H7 tief 3},{I=110},{J=42h7},{K=60},{L=62},{M=50},{N=5},{O=35H7},{S=M12 tief 35, 10.2 durch},{S2=M12 tief 24},{S3=M12 tief 35},{T=M10 tief 20},{U=M6 tief 5},{U1=M6 tief 5},{V=100},{W=43},{X=M4 tief 8},{CNSMASSEXACT=14.80},{INFOPAGE=lifgo_linear_doppel},{CNSORDERNOHELP=501 083}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
LINA
BOM
CNSORDERNO
Part number
ⁿ/ₐ
BEZ
Description
ⁿ/ₐ
A
Length
[mm]
B
Height
[mm]
C
Length
[mm]
D
Length
[mm]
E
Height
[mm]
E2
Height
[mm]
F
Height
[mm]
G1
Height
[mm]
G2
Length
[mm]
H
Centering flange
[mm]
I
Diameter
[mm]
J
Diameter
[mm]
K
Length
[mm]
L
Length
[mm]
M
Length
[mm]
N
Length
[mm]
O
Diameter
[mm]
S
Thread
ⁿ/ₐ
S2
Thread
ⁿ/ₐ
S3
Thread
ⁿ/ₐ
T
Thread
ⁿ/ₐ
U
Thread
ⁿ/ₐ
U1
Thread
ⁿ/ₐ
V
Length
[mm]
W
Height
[mm]
X
Thread
ⁿ/ₐ
CNSMASSEXACT
Mass
[kg]
501 083_5.3 lifgo linear ...
501 083
5.3 lifgo linear doppel-P...
180
142
130
105
120
120
5
21.5
13
70H7 deep 3
110
42h7
60
62
50
5
35H7
M12 deep 35, 10.2 thru
M12 deep 24
M12 deep 35
M10 deep 20
M6 deep 5
M6 deep 5
100
43
M4 deep 8
14.80
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성