카탈로그: LAPP
생성됨: 16.12.2008
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
LAPP
SKINTOP® CLICK-R - Cable gland
LAPP
SKINTOP® Cable glands
SKINTOP® Cable glands polyamide Metric
SKINTOP® cable glands polyamide metric
Powered by
CAD모델 선택
{lapp_kabel/skintop_kabelverschraubungen/skintop_kabelversc_polyamid_metrisch/skintop_kabelversc_polyamid_metrisch/click_r.prj},{NB=SKINTOP CLICK-R 20 Art. Nr. 53112690(F=5,S=1)},{IDNR=},{ATN=53112690},{M=20},{SW1=25},{A1=27.6},{SW2=27},{A2=29.7},{C=45},{D=8},{FMIN=5},{FMAX=10},{F=5},{K=8},{SMIN=1},{SMAX=4},{S=1},{E=17.0},{H=11.7},{J=5.3},{L=22.3},{T=9.0},{RAL7035=X},{RAL7001=},{RAL9005=},{MATERIAL=Kunststoff},{MX=20},{VPE=MIN}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
LINA
BOM
ATN
Part number
ⁿ/ₐ
M
Bore Ø -0.2
[mm]
SW1
Wrench size
[mm]
A1
Width across corners
[mm]
SW2
Wrench size
[mm]
A2
Width across corners
[mm]
C
[mm]
D
[mm]
FMIN
Clamping range min.
[mm]
FMAX
Clamping range max.
[mm]
K
[mm]
SMIN
Wall thickness
[mm]
SMAX
Wall thickness
[mm]
RAL7035
Light grey
ⁿ/ₐ
RAL7001
Silver grey
ⁿ/ₐ
RAL9005
Black
ⁿ/ₐ
MATERIAL
Material
ⁿ/ₐ
SKINTOP CLICK-R 12 ...
53112925
12
15
16.6
18
20.0
40
8
1
5
7
1
4
X
Plastic
SKINTOP CLICK-R 12 ...
53112927
12
15
16.6
18
20.0
40
8
1
5
7
1
4
X
Plastic
SKINTOP CLICK-R 12 ...
53112929
12
15
16.6
18
20.0
40
8
1
5
7
1
4
X
Plastic
SKINTOP CLICK-R 16 ...
53112689
16
19
21.1
22
24.2
42
8
4
7
8
1
4
X
Plastic
SKINTOP CLICK-R 16 ...
53112879
16
19
21.1
22
24.2
42
8
4
7
8
1
4
X
Plastic
SKINTOP CLICK-R 16 ...
53112885
16
19
21.1
22
24.2
42
8
4
7
8
1
4
X
Plastic
SKINTOP CLICK-R 20 ...
53112690
20
25
27.6
27
29.7
45
8
5
10
8
1
4
X
Plastic
SKINTOP CLICK-R 20 ...
53112880
20
25
27.6
27
29.7
45
8
5
10
8
1
4
X
Plastic
SKINTOP CLICK-R 20 ...
53112886
20
25
27.6
27
29.7
45
8
5
10
8
1
4
X
Plastic
SKINTOP CLICK-R 25 ...
53112691
25
30
33.4
32
35.2
48
8
6
13
9
1
4
X
Plastic
SKINTOP CLICK-R 25 ...
53112881
25
30
33.4
32
35.2
48
8
6
13
9
1
4
X
Plastic
SKINTOP CLICK-R 25 ...
53112887
25
30
33.4
32
35.2
48
8
6
13
9
1
4
X
Plastic
SKINTOP CLICK-R 32 ...
53112926
32
36
40.3
40
44.0
56
8
7
15
9
1
4
X
Plastic
SKINTOP CLICK-R 32 ...
53112928
32
36
40.3
40
44.0
56
8
7
15
9
1
4
X
Plastic
SKINTOP CLICK-R 32 ...
53112931
32
36
40.3
40
44.0
56
8
7
15
9
1
4
X
Plastic
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성