카탈로그: LAPP
생성됨: 16.12.2008
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
LAPP
SKINDICHT® SE-M - Flanschwinkelverschraubung aus Zink Druckguss
LAPP
SKINTOP® Cable glands
SKINDICHT® Cable glands plastic or metal Metric
SKINDICHT® Angle cable glands
Powered by
CAD모델 선택
{lapp_kabel/skintop_kabelverschraubungen/skindicht_kabelversc_kunst_oder_metall_metrisch/skindicht_winkelverschraubungen/se_m.prj},{NB=SKINDICHT SE-M 20x1,5 Art. Nr. 52108000(F=4)},{IDNR=},{ATN=52108000},{M=M 20x1,5},{NDM=20.000},{KDM=18.376},{KDM1=18.160},{SW=20},{A=22.2},{B=42},{C=49.2},{D=4.5},{F=4},{G=27},{K=5},{L=31.0},{P=21},{S=17.5},{T=36.0},{U=0},{N=0},{H=42.000},{MATERIAL=Zink Druckguß lackiert},{VERS=1.000},{F1=4,7,10,13},{X=7.500},{F2=15.000},{R=1.500},{D1=7.500},{C1=10.500},{B1=1.500},{VPE=MIN}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
LINA
BOM
ATN
Part number
ⁿ/ₐ
M
Thread
ⁿ/ₐ
SW
Wrench size
[mm]
A
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
D
[mm]
G
[mm]
K
[mm]
L
[mm]
P
[mm]
S
[mm]
T
[mm]
U
[mm]
N
[mm]
MATERIAL
Material
ⁿ/ₐ
SKINDICHT® SE-M 20x1,5 ...
52108000
M 20x1,5
20
22.2
42
49.2
4.5
27
5
31.0
21
17.5
36.0
0
0
Zinc pressure casting,
SKINDICHT® SE-M 25x1,5 ...
52108010
M 25x1,5
25
27.5
60
68.2
5.2
35
7
40.0
27
22.5
52.5
0
0
Zinc pressure casting,
SKINDICHT® SE-M 32x1,5 ...
52108020
M 32x1,5
32
35.2
66
84.2
5.5
43
5
51.5
33
30.0
54.0
66
36
Zinc pressure casting,
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성