카탈로그: LAPP
생성됨: 16.12.2008
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
LAPP
SKINDICHT® SVRX-W - Cable gland brass blanc (DIN 89280)
LAPP
SKINTOP® Cable glands
SKINDICHT® Cable glands plastic or metal Metric
SKINDICHT® standard cable gland metric
Powered by
CAD모델 선택
{lapp_kabel/skintop_kabelverschraubungen/skindicht_kabelversc_kunst_oder_metall_metrisch/skindicht_standard_kabelversc_metrisch/svrx_w.prj},{NB=SKINDICHT SVRX-W M 72x2 Art. Nr. 52006500(F=44)},{IDNR=},{ATN=52006500},{M=M 72x2},{FMIN=44.0},{FMAX=48.5},{F=44},{NDM=72.0},{P=2.0},{SW=70},{A=75.7},{C=74.0},{D=16.0},{E=8.0},{H=44.0},{L=78.0},{MATERIAL=Messing blank},{MX=72x2},{VPE=MIN}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
LINA
BOM
ATN
Part number
ⁿ/ₐ
M
Thread
ⁿ/ₐ
FMIN
Klemmbereich min.
[mm]
FMAX
Klemmbereich max.
[mm]
SW
Wrench size
[mm]
A
Width across corners
[mm]
C
[mm]
D
[mm]
L
[mm]
MATERIAL
Material
ⁿ/ₐ
SKINDICHT SVRX-W M 56x2 ...
52006460
M 56x2
32.0
35.5
55
63.5
69.0
15.0
62.0
Brass, blank
SKINDICHT SVRX-W M 56x2 ...
52006470
M 56x2
35.0
38.5
55
63.5
69.0
15.0
62.0
Brass, blank
SKINDICHT SVRX-W M 56x2 ...
52006480
M 56x2
38.0
41.5
55
63.5
69.0
15.0
62.0
Brass, blank
SKINDICHT SVRX-W M 72x2 ...
52006490
M 72x2
41.0
44.5
70
75.7
74.0
16.0
78.0
Brass, blank
SKINDICHT SVRX-W M 72x2 ...
52006500
M 72x2
44.0
48.5
70
75.7
74.0
16.0
78.0
Brass, blank
SKINDICHT SVRX-W M 72x2 ...
52006510
M 72x2
48.0
52.5
70
75.7
74.0
16.0
78.0
Brass, blank
SKINDICHT SVRX-W M 72x2 ...
52006520
M 72x2
52.0
56.5
70
75.7
74.0
16.0
78.0
Brass, blank
SKINDICHT SVRX-W M 80x2 ...
52006564
M 80x2
56.0
59.0
85
92.0
82.0
18.0
90.0
Brass, blank
SKINDICHT SVRX-W M 80x2 ...
52006530
M 80x2
62.0
66.0
85
92.0
82.0
18.0
90.0
Brass, blank
SKINDICHT SVRX-W M 105x2 ...
52006540
M 105x2
68.0
73.0
104
112.6
93.0
20.0
115.0
Brass, blank
SKINDICHT SVRX-W M 105x2 ...
52006550
M 105x2
78.0
83.0
104
112.6
93.0
20.0
115.0
Brass, blank
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성