카탈로그: LAPP
생성됨: 16.12.2008
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
LAPP
SKINDICHT® MINI COLD - Mini cable gland brass
LAPP
SKINTOP® Cable glands
SKINDICHT® Cable glands plastic or metal Metric
SKINDICHT® special seal cable glands
Powered by
CAD모델 선택
{lapp_kabel/skintop_kabelverschraubungen/skindicht_kabelversc_kunst_oder_metall_metrisch/skindicht_spezial_dicht_kabelversc/mini_cold.prj},{NB=SKINDICHT MINI COLD M6x1 Art. Nr. 52001877(F=2)},{IDNR=},{EAN=4056157129992},{ATN=52001877},{ARTB=SKINDICHT MINI M6x1 COLD},{M=M6x1},{SW=9},{CMIN=16.7},{CMAX=19.7},{D=5},{FMIN=2.0},{FMAX=3},{F=2},{WG=5.0},{MATERIAL=Messing vernickelt},{VPE=50},{VER=1}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
LINA
BOM
EAN
International article number
ⁿ/ₐ
ATN
Article number
ⁿ/ₐ
ARTB
Article description
ⁿ/ₐ
M
Thread
ⁿ/ₐ
SW
Wrench size
[mm]
CMIN
[mm]
CMAX
[mm]
D
[mm]
FMIN
Klemmbereich min.
[mm]
FMAX
Klemmbereich max.
[mm]
WG
Weight
[g]
MATERIAL
Material
ⁿ/ₐ
VPE
Package [pc]
ⁿ/ₐ
SKINDICHT MINI COLD M6x1 ...
4056157129992
52001877
SKINDICHT MINI M6x1 COLD
M6x1
9
16.7
19.7
5
2.0
3
5.0
Brass, nickel-plated
50
SKINDICHT MINI COLD M8x1 ...
4056157130004
52001878
SKINDICHT MINI M8x1 COLD
M8x1
11
17.9
21.5
5
3.5
5
8.0
Brass, nickel-plated
50
SKINDICHT MINI COLD M10x1...
4056157130011
52001879
SKINDICHT MINI M10x1 COLD
M10x1
14
18.3
22.3
5
5.5
7
10.0
Brass, nickel-plated
50
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성