카탈로그: LAPP
생성됨: 16.12.2008
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
LAPP
SILVYN® COMPACT 90° NPT
LAPP
SILVYN® Protective Cable Conduit systems
Liquid-tight conduits (metal + jacket)
Metal conduit with thick-walled jacket
Powered by
CAD모델 선택
{lapp_kabel/silvyn/kabelschutzschlauch_systeme_fluessigkeitsdicht/kabelschutzschlauch_system_silvyn_ltp/silvyn_compact_90_npt.prj},{NB=SILVYN COMPACT 90 NPT Art. Nr. 61803841},{IDNR=},{EAN=4044776885665},{ATN=61803841},{ARTB=SILVYN COMPACT 90° NPT 3/4\" MS},{NW=3/4“},{NPT=NPT 3/4“},{D=14},{A=40},{B=36},{I=19.4},{SW1=35},{SW2=33},{WG=167.0},{VPE=5},{X=3},{NPTX=1.050}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
LINA
BOM
EAN
International Article Number
ⁿ/ₐ
ATN
Part number
ⁿ/ₐ
ARTB
Article description
ⁿ/ₐ
NW
Nominal size
ⁿ/ₐ
NPT
Thread
ⁿ/ₐ
D
Thread length
[mm]
A
length
[mm]
B
length
[mm]
I
Inside diameter
[mm]
SW1
[mm]
SW2
[mm]
WG
Weight
[g]
VPE
Package [pc]
ⁿ/ₐ
SILVYN® COMPACT 90° NPT ...
4044776885641
61803839
SILVYN COMPACT 90° NPT 1/...
3/8“
NPT 1/2“
14
32
30
11.0
26
24
82.0
10
SILVYN® COMPACT 90° NPT ...
4044776885658
61803840
SILVYN COMPACT 90° NPT 1/...
1/2“
NPT 1/2“
14
34
32
14.5
29
27
96.0
10
SILVYN® COMPACT 90° NPT ...
4044776885665
61803841
SILVYN COMPACT 90° NPT 3/...
3/4“
NPT 3/4“
14
40
36
19.4
35
33
167.0
5
SILVYN® COMPACT 90° NPT ...
4044776885672
61803842
SILVYN COMPACT 90° NPT 1"...
1“
NPT 1“
16
49
44
24.7
45
42
283.0
5
SILVYN® COMPACT 90° NPT ...
4044776885689
61803843
SILVYN COMPACT 90° NPT 1 ...
1 1/4“
NPT 1 1/4“
16
53
49
33.3
53
52
414.0
2
SILVYN® COMPACT 90° NPT ...
4044776885696
61803844
SILVYN COMPACT 90° NPT 1 ...
1 1/2“
NPT 1 1/2“
18
57
56
38.0
62
60
573.0
2
SILVYN® COMPACT 90° NPT ...
4044776885702
61803845
SILVYN COMPACT 90° NPT 2"...
2“
NPT 2“
20
68
66
49.0
76
72
908.0
2
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성