Ground Spiral Miter Gears - Module 3
KYOUIKU GEAR MFG, CO., LTD.
Miter Gears and Bevel Gears
Powered by
CAD모델 선택
{kyouiku/miter_gears_and_bevel_gears/ground_miter_gears_new_mod_3_sp.prj},{NB=MGE3S19R-5020H_HUB0_0_0_0_0_SHNo_0__0_0__0_0__0_KEY1_-_TAP12_0_0_0_0_0_TAP2_0_0_0_0_0},{CNSORDERNO=MGE3S19R-5020H},{SB4=20},{SB5=90},{SB6=40.305},{SB9=45},{SB11=20},{U=1},{Z=19},{MOD=3.00},{D=57},{DA=57},{DA2=60.68},{A=50},{DD=20},{DH=48},{DB=0.00},{LH=17},{L=27},{LW=31.09},{LA=23.34},{B=12.00},{B2=0},{T2=0.0},{NDM=0.0},{LS=0.0},{DEG=49},{MIN=56},{DS=34.13},{TA=35},{SSS=2},{ALF=0.000},{VRS=2},{HUB=0},{HA=0.00},{HB=0.0},{HC=0.00},{HD=0.0},{SH=No},{D1=0.00},{TD1=},{DD1=0.0},{D2=0.00},{TD2=},{DD2=0.0},{D3=0.00},{TD3=},{DD3=0.0},{KEY=1},{TYPKEY=-},{TAP1=2},{NBTAP1=0.000},{DTAP1=0},{POSTAP1=0.0},{ANGTAP01=0},{ANGTAP1=0},{TAP2=},{NBTAP2=0},{DTAP2=0},{POSTAP2=0.0},{ANGTAP02=0},{ANGTAP2=0}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
LINA
BOM
CNSORDERNO
Catalogue Number
ⁿ/ₐ
PINFO
Product information
ⁿ/ₐ
U
Ratio
ⁿ/ₐ
Z
Number of Teeth
ⁿ/ₐ
MOD
Module
ⁿ/ₐ
D
Reference Diameter
[mm]
DA
Outside Diameter
[mm]
DA2
da2
[mm]
A
Locating Distance
[mm]
DD
Bore Diameter
[mm]
DH
Hub Diameter
[mm]
LH
Hub Projection
[mm]
L
Bore Lenght
[mm]
LW
Overall lenght
[mm]
LA
Tip Distance
[mm]
B
Face Width
[mm]
B2
Width of Key Way
[mm]
T2
Depth of Key Way
[mm]
M
Nominal threads
ⁿ/ₐ
LS
Position of Set Screw
[mm]
DEG
Angle
[°]
MIN
Angle
[min]
MASS
Weight
[g]
TA
Twist Angle
[°]
CNSORDERNO2
Catalogue Number
ⁿ/ₐ
MG3S20R-5816H
MG3S20R-5816H
-
1
20
3.00
60
62
63.80
58
16
52
24
35
39.57
29.90
15.00
0
0.0
-
0.0
50
4
556.1
35
MG3S20R-5816H_HUB0_0_0_0_...
MG3S20L-5816H
MG3S20L-5816H
-
1
20
3.00
60
62
63.80
58
16
52
24
35
39.57
29.90
15.00
0
0.0
-
0.0
50
4
556.1
35
MG3S20L-5816H_HUB0_0_0_0_...
MGE3S19R-5020H
MGE3S19R-5020H
-
1
19
3.00
57
57
60.68
50
20
48
17
27
31.09
23.34
12.00
0
0.0
-
0.0
49
56
347.8
35
MGE3S19R-5020H_HUB0_0_0_0...
MGE3S19L-5020H
MGE3S19L-5020H
-
1
19
3.00
57
57
60.68
50
20
48
17
27
31.09
23.34
12.00
0
0.0
-
0.0
49
56
347.8
35
MGE3S19L-5020H_HUB0_0_0_0...
MGE3S23R-5520H
MGE3S23R-5520H
-
1
23
3.00
69
68
72.73
55
20
60
16
27
31.51
22.36
14.00
0
0.0
-
0.0
49
22
571.3
35
MGE3S23R-5520H_HUB0_0_0_0...
MGE3S23L-5520H
MGE3S23L-5520H
-
1
23
3.00
69
68
72.73
55
20
60
16
27
31.51
22.36
14.00
0
0.0
-
0.0
49
22
571.3
35
MGE3S23L-5520H_HUB0_0_0_0...
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
Miter Gears - Module 4
KYOUIKU GEAR MFG, CO., LTD.
25.04.2023
Sintered Metal Miter Gears (LM)
KHK KOHARA GEAR
12.04.2024
Open type
NTN Corporation
17.10.2023
Bevel Gears - Module 0.5
KYOUIKU GEAR MFG, CO., LTD.
25.04.2023
0.4kW VX-BS
FUJI HENSOKUKI
25.01.2022
MEB - Moulded plastic bevel gear (blue nylon), Ratio 1:1 - Moulded plastic ...
HPC
17.02.2022
Pinion gear A type (Module 2.5)
KANA (Katayama Chain)
20.12.2023
Fine Cut Spiral Gears - Module 1.5
KYOUIKU GEAR MFG, CO., LTD.
25.04.2023
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성