Serie KLIPKO® - Cage nuts
KVT Fastening
FASTEKS®KLIPKO, STECKO, NILKO Fasteners
Serie KLIPKO®
Powered by
CAD모델 선택
{kvt/schnellbefestiger/klipko/serie_klipko.prj},{NB=KVT M4 - 954 BX-EC(1.5)},{GW=M4},{NDM=4.000},{BZC=M4 - 954 BX-EC},{BZC1=M4-954BX-EC},{W=Käfig: nichtrostender Stahl, Mutter: Stahl verz.},{FORM=1},{P=1.5},{N=9.5},{PMIN=1.5},{PMAX=2.0},{AM=11 x 11 x 4.5},{A=13.2},{C=9.5},{D=8.2},{E=0.45},{F=13.5},{G=6.0},{B=11.0},{D1=11.5},{E1=6.2},{F1=4.5},{G1=13.0},{H=8.2},{I=10.5},{L=9.8},{K=2.2},{DH=4.4}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
LINA
BOM
GW
Thread
ⁿ/ₐ
BZC
Part description
ⁿ/ₐ
W
Material
ⁿ/ₐ
N
Receiving hole* □N
[mm]
AM
Nut Dimensions
[mm]
A
[mm]
D
[mm]
E
[mm]
F
[mm]
G
[mm]
KVT M4 - 834 BX-EC
M4
M4 - 834 BX-EC
Cage: stainless steel, Nu...
8.3
10 x 10 x 4.5
12.0
7.2
0.45
12.2
6.0
KVT M5 - 835 BX-EC
M5
M5 - 835 BX-EC
Cage: stainless steel, Nu...
8.3
10 x 10 x 4.5
12.0
7.2
0.45
12.2
6.0
KVT M6 - 836 BX-EC
M6
M6 - 836 BX-EC
Cage: stainless steel, Nu...
8.3
10 x 10 x 4.5
12.0
7.2
0.45
12.2
6.0
KVT M4 - 954 BX-EC
M4
M4 - 954 BX-EC
Cage: stainless steel, Nu...
9.5
11 x 11 x 4.5
13.2
8.2
0.45
13.5
6.0
KVT M5 - 955 BX-EC
M5
M5 - 955 BX-EC
Cage: stainless steel, Nu...
9.5
11 x 11 x 4.5
13.2
8.2
0.45
13.5
6.0
KVT M6 - 956 BX-EC
M6
M6 - 956 BX-EC
Cage: stainless steel, Nu...
9.5
11 x 11 x 4.5
13.2
8.2
0.45
13.5
6.0
KVT M8 - 1408 CX-EC
M8
M8 - 1408 CX-EC
Cage: stainless steel, Nu...
14.0
17 x 17 x 7.5
20.4
12.6
0.60
20.4
10.5
KVT M10 - 1410 CX-EC
M10
M10 - 1410 CX-EC
Cage: stainless steel, Nu...
14.0
17 x 17 x 7.5
20.4
12.6
0.60
20.4
10.5
KVT M12 - 1412 CX-EC
M12
M12 - 1412 CX-EC
Cage: stainless steel, Nu...
14.0
17 x 17 x 7.5
20.4
12.6
0.60
20.4
10.5
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성