Flat round head , rivet thorn - Stainless steel - Blindniete
KVT Fastening
POP® Blind Rivets
Standard (open) - Blind rivets
Rivet cases - Stainless steel
Powered by
CAD모델 선택
{kvt/pop_blindniete/standard_blindniet/nietheulsen_edelstahl/flach_es.prj},{NB=KVT SSD 48 SSBS(19.5)},{D=3.2},{L=15.9},{FORM=1},{P=9.50},{P1=9.5-12.7},{PMIN=9.5},{PMAX=12.700},{BZC=SSD 48 SSBS},{W=Hülse : Edelstahl , Dorn : Edelstahl},{B=3.3},{F1=3000},{F2=2400},{D1=1.93},{X1=3.280},{X2=1.100},{X3=6.650}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
LINA
BOM
D
Rivet diameter
[mm]
L
L nominal
[mm]
P1
Clamping range
[mm]
BZC
Orderspecification
ⁿ/ₐ
W
Material
ⁿ/ₐ
B
Borehole diameter
[mm]
F1
[N]
F2
[N]
D1
[mm]
KVT SSD 41 SSBS
3.2
4.8
0.8-1.6
SSD 41 SSBS
Pod : Stainless steel , T...
3.3
3000
2400
1.93
KVT SSD 42 SSBS
3.2
6.4
1.6-3.2
SSD 42 SSBS
Pod : Stainless steel , T...
3.3
3000
2400
1.93
KVT SSD 43 SSBS
3.2
8.0
3.2-4.8
SSD 43 SSBS
Pod : Stainless steel , T...
3.3
3000
2400
1.93
KVT SSD 44 SSBS
3.2
9.5
4.8-6.4
SSD 44 SSBS
Pod : Stainless steel , T...
3.3
3000
2400
1.93
KVT SSD 46 SSBS
3.2
12.7
6.4-9.5
SSD 46 SSBS
Pod : Stainless steel , T...
3.3
3000
2400
1.93
KVT SSD 48 SSBS
3.2
15.9
9.5-12.7
SSD 48 SSBS
Pod : Stainless steel , T...
3.3
3000
2400
1.93
KVT SSD 52 SSBS
4.0
7.0
1.6-3.2
SSD 52 SSBS
Pod : Stainless steel , T...
4.1
5000
4000
2.41
KVT SSD 54 SSBS
4.0
10.2
3.2-6.4
SSD 54 SSBS
Pod : Stainless steel , T...
4.1
5000
4000
2.41
KVT SSD 56 SSBS
4.0
13.3
6.4-9.5
SSD 56 SSBS
Pod : Stainless steel , T...
4.1
5000
4000
2.41
KVT SSD 62 SSBS
4.8
7.6
1.6-3.2
SSD 62 SSBS
Pod : Stainless steel , T...
4.9
6100
4400
2.90
KVT SSD 64 SSBS
4.8
10.8
3.2-6.4
SSD 64 SSBS
Pod : Stainless steel , T...
4.9
6100
4400
2.90
KVT SSD 66 SSBS
4.8
14.0
6.4-9.5
SSD 66 SSBS
Pod : Stainless steel , T...
4.9
6100
4400
2.90
KVT SSD 68 SSBS
4.8
17.2
9.5-12.7
SSD 68 SSBS
Pod : Stainless steel , T...
4.9
6100
4400
2.90
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성