Countersunk head 120°, rivet thorn - Steel - Blindniete
KVT Fastening
POP® Blind Rivets
Standard (open) - Blind rivets
Rivet cases - Aluminium
Powered by
CAD모델 선택
{kvt/pop_blindniete/standard_blindniet/nietheulsen_aluminum/senk_stahl.prj},{NB=KVT TAPK 56 BS(14.5)},{D=4.0},{L=10.0},{FORM=1},{P=4.50},{P1=4.5-6.1},{PMIN=4.500},{PMAX=6.100},{BZC=TAPK 56 BS},{W=Hülse : Aluminium , 3,5% Magnesium , Dorn : Stahl , verzinkt},{B=4.1},{F1=1910},{F2=1330},{D1=2.29},{X1=4.080},{X2=1.450},{X3=8.050}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
D
Rivet diameter
[mm]
L
L nominal
[mm]
P1
Clamping range
[mm]
BZC
Orderspecification
ⁿ/ₐ
W
Material
ⁿ/ₐ
B
Borehole diameter
[mm]
F1
[N]
F2
[N]
D1
[mm]
KVT TAPK 31 BS
2.4
4.5
0.9-1.6
TAPK 31 BS
Pod : Aluminum , 3.5% Mag...
2.5
500
400
1.42
KVT TAPK 33 BS
2.4
6.0
1.6-3.2
TAPK 33 BS
Pod : Aluminum , 3.5% Mag...
2.5
500
400
1.42
KVT TAPK 36 BS
2.4
8.5
3.2-5.6
TAPK 36 BS
Pod : Aluminum , 3.5% Mag...
2.5
500
400
1.42
KVT TAPK 42 BS
3.2
5.5
1.1-2.7
TAPK 42 BS
Pod : Aluminum , 3.5% Mag...
3.3
1200
800
1.83
KVT TAPK 44 BS
3.2
7.5
2.7-4.3
TAPK 44 BS
Pod : Aluminum , 3.5% Mag...
3.3
1200
800
1.83
KVT TAPK 46 BS
3.2
9.0
4.3-5.8
TAPK 46 BS
Pod : Aluminum , 3.5% Mag...
3.3
1200
800
1.83
KVT TAPK 48 BS
3.2
11.0
5.8-7.4
TAPK 48 BS
Pod : Aluminum , 3.5% Mag...
3.3
1200
800
1.83
KVT TAPK 410 BS
3.2
12.7
7.4-9.0
TAPK 410 BS
Pod : Aluminum , 3.5% Mag...
3.3
1200
800
1.83
KVT TAPK 412 BS
3.2
14.5
9.0-10.6
TAPK 412 BS
Pod : Aluminum , 3.5% Mag...
3.3
1200
800
1.83
KVT TAPK 414 BS
3.2
16.2
10.6-12.2
TAPK 414 BS
Pod : Aluminum , 3.5% Mag...
3.3
1200
800
1.83
KVT TAPK 416 BS
3.2
18.0
12.2-13.8
TAPK 416 BS
Pod : Aluminum , 3.5% Mag...
3.3
1200
800
1.83
KVT TAPK 418 BS
3.2
19.7
13.8-15.4
TAPK 418 BS
Pod : Aluminum , 3.5% Mag...
3.3
1200
800
1.83
KVT TAPK 54 BS
4.0
8.5
1.45-4.5
TAPK 54 BS
Pod : Aluminum , 3.5% Mag...
4.1
1910
1330
2.29
KVT TAPK 56 BS
4.0
10.0
4.5-6.1
TAPK 56 BS
Pod : Aluminum , 3.5% Mag...
4.1
1910
1330
2.29
KVT TAPK 58 BS
4.0
12.0
6.1-7.7
TAPK 58 BS
Pod : Aluminum , 3.5% Mag...
4.1
1910
1330
2.29
KVT TAPK 510 BS
4.0
13.5
7.7-9.3
TAPK 510 BS
Pod : Aluminum , 3.5% Mag...
4.1
1910
1330
2.29
KVT TAPK 512 BS
4.0
15.5
9.3-10.9
TAPK 512 BS
Pod : Aluminum , 3.5% Mag...
4.1
1910
1330
2.29
KVT TAPK 514 BS
4.0
17.0
10.9-12.4
TAPK 514 BS
Pod : Aluminum , 3.5% Mag...
4.1
1910
1330
2.29
KVT TAPK 516 BS
4.0
19.0
12.4-14.0
TAPK 516 BS
Pod : Aluminum , 3.5% Mag...
4.1
1910
1330
2.29
KVT TAPK 64 BS
4.8
9.5
1.8-4.8
TAPK 64 BS
Pod : Aluminum , 3.5% Mag...
4.9
2800
2020
2.64
KVT TAPK 66 BS
4.8
11.0
4.8-6.4
TAPK 66 BS
Pod : Aluminum , 3.5% Mag...
4.9
2800
2020
2.64
KVT TAPK 68 BS
4.8
13.0
6.4-7.9
TAPK 68 BS
Pod : Aluminum , 3.5% Mag...
4.9
2800
2020
2.64
KVT TAPK 610 BS
4.8
14.5
7.9-9.5
TAPK 610 BS
Pod : Aluminum , 3.5% Mag...
4.9
2800
2020
2.64
KVT TAPK 612 BS
4.8
16.5
9.5-11.1
TAPK 612 BS
Pod : Aluminum , 3.5% Mag...
4.9
2800
2020
2.64
KVT TAPK 614 BS
4.8
18.2
11.1-12.7
TAPK 614 BS
Pod : Aluminum , 3.5% Mag...
4.9
2800
2020
2.64
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성