SCBJ - Spinning clinch bolt
KVT Fastening
PEM® self-clinching fasteners
Undetachable clinch screws for sheet metal
Powered by
CAD모델 선택
{kvt/pem_einpressbefestiger/scbj/scbj.prj},{NB=KVT SCBJ-M4-6},{W=Stahl, gehärtet, verzinkt, farblos passiviert},{D1=M4},{LB=4.00},{D2=8.28},{A=2.03},{L=6},{T=3.7},{MRL=5.00},{VERS=2},{NDM=4.000},{KDM=3.141},{L1=3.7260},{L2=1.7260},{L3=0.2070},{R=0.6210}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
BOM
BZC
Part description
ⁿ/ₐ
W
Material
ⁿ/ₐ
D1
Thread
ⁿ/ₐ
LB
Hole-Ø in sheet +0.08 0
[mm]
D2
±0.25
[mm]
A
nom.
[mm]
L
±0.4
[mm]
T
Thread length
[mm]
MRL
Min. edge distance up to the hole centre
[mm]
KVT SCBJ-M3-6
SCBJ-M3-6
Steel, hardened, zinc-pla...
M3
3.00
6.60
2.03
6
3.7
3.30
KVT SCBJ-M3-10
SCBJ-M3-10
Steel, hardened, zinc-pla...
M3
3.00
6.60
2.03
10
7.7
3.30
KVT SCBJ-M3-12
SCBJ-M3-12
Steel, hardened, zinc-pla...
M3
3.00
6.60
2.03
12
9.7
3.30
KVT SCBJ-M4-6
SCBJ-M4-6
Steel, hardened, zinc-pla...
M4
4.00
8.28
2.03
6
3.7
5.00
KVT SCBJ-M4-10
SCBJ-M4-10
Steel, hardened, zinc-pla...
M4
4.00
8.28
2.03
10
7.7
5.00
KVT SCBJ-M4-12
SCBJ-M4-12
Steel, hardened, zinc-pla...
M4
4.00
8.28
2.03
12
9.7
5.00
KVT SCB-M3-12
SCB-M3-12
Steel, hardened, zinc-pla...
M3
3.00
6.60
2.03
12
3.3
3.30
KVT SCB-M4-12
SCB-M4-12
Steel, hardened, zinc-pla...
M4
4.00
8.28
2.03
12
3.3
5.00
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성