5.8.1 DIN - STERI-Cross© K / HQ-Cross© K (-short/equal-)
KST
5. Tee / Cross pieces
5.8 STERI-Cross© K / HQ-Cross© K (aseptic cross piece -short /equal-)
Powered by
CAD모델 선택
{kst/t_kreuz_stuecke/steri_hq_cross_k/din_steri_hq_cross_k.prj},{NB=STERI-Cross K DN032 DIN (1.4435) 703916 999279},{DN=DN032},{AB=35.0 x 1.5},{A=35},{B=32},{C=110},{D=19.5},{LINE=STERI-line},{OFB=MB = Ra>0,8µm},{IO=Ra<0.6µm (STERI-line)},{ARTNRMB=703916},{ARTNRK400=711861},{ARTNREPOL=711862},{ARTNR2K400=**5},{ARTNR2EPOL=**15}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
LINA
BOM
DN
dimension
ⁿ/ₐ
AB
dimension
[mm]
A
external diameter
[mm]
B
internal diameter
[mm]
C
total lenght
[mm]
D
length of the branch
[mm]
ARTNR
ordner No.
ⁿ/ₐ
ARTNR1
(additional) ordner No.
ⁿ/ₐ
STERI-Cross© K DN010 DIN ...
DN010
12.0 x 1.0
12
10
70
7.5
705850
999279
STERI-Cross© K DN015 DIN ...
DN015
19.0 x 1.5
19
16
70
11.0
702984
999279
STERI-Cross© K DN020 DIN ...
DN020
23.0 x 1.5
23
20
80
13.0
702834
999279
STERI-Cross© K DN025 DIN ...
DN025
29.0 x 1.5
29
26
100
16.0
702929
999279
STERI-Cross© K DN032 DIN ...
DN032
35.0 x 1.5
35
32
110
19.5
703916
999279
STERI-Cross© K DN040 DIN ...
DN040
41.0 x 1.5
41
38
120
23.0
703532
999279
STERI-Cross© K DN050 DIN ...
DN050
53.0 x 1.5
53
50
160
30.0
705852
999279
STERI-Cross© K DN065 DIN ...
DN065
70.0 x 2.0
70
66
210
40.0
705853
999279
STERI-Cross© K DN080 DIN ...
DN080
85.0 x 2.0
85
81
260
47.5
705854
999279
STERI-Cross© K DN100 DIN ...
DN100
104.0 x 2.0
104
100
310
58.0
705855
999279
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성