4.3.3 ASME BPE - STERI-Bo© 45°/ HQ-Bo© 45° DIN 11865-BL-45 elbows for orbital welding
KST
4. Elbows/Bends
4.3 STERI-Bo© 45°/ HQ-Bo© 45° DIN 11865-BL-45 elbows for orbital welding
Powered by
CAD모델 선택
{kst/bogen/steri_bo_45_hq_bo_45_din11865_bl_45/asme_bpe_steri_bo_45_hq.prj},{NB=STERI-Bo 45 DN 1 ASME BPE (1.4435) DIN 11865-BL 703215 999279},{DN=DN 1},{AB=25.4 x 1.65},{A=25.40},{B=22.10},{C=57.2},{C1=41.4},{R=38.1},{LINE=STERI-line},{OFB=MB = Ra>0,8µm},{IO=Ra<0.6µm (STERI-line)},{L1=76.2},{L3=38.1}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
LINA
BOM
DN
dimension
ⁿ/ₐ
AB
dimension
[mm]
A
external diameter
[mm]
B
internal diameter
[mm]
C
total lenght
[mm]
C1
cylindrical lenght
[mm]
R
Radius
[mm]
ARTNR
ordner No.
ⁿ/ₐ
ARTNR1
(additional) ordner No.
ⁿ/ₐ
STERI-Bo 45© DN 1/4" ASME...
DN 1/4"
6.35 x 0.89
6.35
4.57
50.8
40.3
25.4
710856
999279
STERI-Bo 45© DN 3/8" ASME...
DN 3/8"
9.53 x 0.89
9.53
7.75
50.8
40.3
25.4
710857
999279
STERI-Bo 45© DN 1/2" ASME...
DN 1/2"
12.7 x 1.65
12.70
9.40
57.2
46.7
25.4
703221
999279
STERI-Bo 45© DN 3/4" ASME...
DN 3/4"
19.05 x 1.65
19.05
15.75
57.2
46.7
25.4
703233
999279
STERI-Bo 45© DN 1" ASME B...
DN 1"
25.4 x 1.65
25.40
22.10
57.2
41.4
38.1
703215
999279
STERI-Bo 45© DN 11/2" ASM...
DN 11/2"
38.1 x 1.65
38.10
34.80
63.5
39.8
57.2
703218
999279
STERI-Bo 45© DN 2" ASME B...
DN 2"
50.8 x 1.65
50.80
47.50
76.3
44.6
76.2
703224
999279
STERI-Bo 45© DN 21/2" ASM...
DN 21/2"
63.5 x 1.65
63.50
60.20
85.7
47.0
95.3
703227
999279
STERI-Bo 45© DN 3" ASME B...
DN 3"
76.2 x 1.65
76.20
72.90
92.1
44.8
114.3
703230
999279
STERI-Bo 45© DN 4" ASME B...
DN 4"
101.6 x 2.11
101.60
97.38
114.3
51.2
152.4
705011
999279
STERI-Bo 45© DN 6" ASME B...
DN 6"
152.40 x 2.77
152.40
146.86
158.8
64.1
228.6
710858
999279
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성