2124A - Potentiometric displacement sensor
Kistler
Accessories
Others
Powered by
CAD모델 선택
{kistler/09_accessories/06_others/2124a_asmtab.prj},{NB=KISTLER Typ 2124A25(0)},{TYP=2124A},{DB=Datenblatt},{WS=25 mm},{EN=25},{A=63.0},{B=0},{BX=30},{C=12},{D=32},{VER=2},{PPATH=2124a_asmtpl.prj},{EB=27},{AW=1},{WT=20},{GEW=64},{TEMP=-30...100},{SG=5...2000},{S=50/11},{SA=40},{SAP=000000000018043643},{INFO=Für weitere Informationen über dieses oder andere Kistler Produkte: hier klicken}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
LINA
BOM
TYP
Type
ⁿ/ₐ
EN
Defined electrical range
[mm]
A
Overall length 0/+0.1 mm
[mm]
C
[mm]
D
Excess length of push rod in end position
[mm]
EB
Electrical area
[mm]
AW
Nominal resistance
[kΩ]
WT
Resistance tolerance
[±%]
GEW
Total weight ±5
[g]
TEMP
Operating temperature range
[°C]
SG
Vibration
[Hz]
S
Shock
[g/ms]
SA
Protection class (EN 60529)
[IP]
SAP
Materialnummern
ⁿ/ₐ
KISTLER Type 2124A10
2124A
10
48.0
7
6
12
1
20
30
-30...100
5...2000
50/11
40
000000000018043642
KISTLER Type 2124A25
2124A
25
63.0
12
32
27
1
20
64
-30...100
5...2000
50/11
40
000000000018043643
KISTLER Type 2124A50
2124A
50
94.4
12
32
52
5
20
90
-30...100
5...2000
50/11
40
000000000018043644
KISTLER Type 2124A75
2124A
75
134.4
12
32
77
5
20
118
-30...100
5...2000
50/11
40
000000000018043645
KISTLER Type 2124A100
2124A
100
166.0
12
32
102
5
20
140
-30...100
5...2000
50/11
40
000000000018043646
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성