4577A - Strain Gage Miniature Load Cell for Compression Forces
Kistler
Force
Single component force sensors (tension/compression)
Sensors
Powered by
CAD모델 선택
{kistler/02_force/01_single_component_force_sensors_compression/01_sensors/4577.prj},{NB=KISTLER Typ 4577A2},{TYP=4577A2},{VER=1},{MB=0...2},{DB=Datenblatt},{D1=31.8},{D2=29.4},{D3=20.6},{D4=8.1},{D5=19.0},{H1=9.9},{H2=8.1},{T=25.5},{A=-},{AX=0.000},{B=3.0},{C=2.0},{K=-},{KX=0.000},{L=40.0},{M=2.5},{N=3},{G=M2.5},{NDM=2.500},{GEW=0.07},{EF=>11},{D6=11},{H11=0.500},{H22=0.500},{H33=0.900},{NN=5.000},{INFO=Für weitere Informationen über dieses oder andere Kistler Produkte: hier klicken}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
LINA
BOM
TYP
Type
ⁿ/ₐ
MB
Measuring Range
[kN]
D1
Ø
[mm]
D2
Ø
[mm]
D3
Ø
[mm]
D4
Ø
[mm]
D5
Ø
[mm]
H1
[mm]
H2
[mm]
T
Ø
[mm]
A
Ø
[mm]
B
Ø
[mm]
C
Ø
[mm]
K
[mm]
L
[mm]
M
[mm]
N
[mm]
G
Thread
ⁿ/ₐ
GEW
Weight
[kg]
EF
Natural frequency
[kHz]
KISTLER Type 4577A0.1
4577A0.1
0...0.1
31.8
29.4
20.6
8.1
19.0
9.9
8.1
25.5
-
3.0
2.0
-
40.0
2.5
3
M2.5
0.07
>2
KISTLER Type 4577A0.2
4577A0.2
0...0.2
31.8
29.4
20.6
8.1
19.0
9.9
8.1
25.5
-
3.0
2.0
-
40.0
2.5
3
M2.5
0.07
>3
KISTLER Type 4577A0.5
4577A0.5
0...0.5
31.8
29.4
20.6
8.1
19.0
9.9
8.1
25.5
-
3.0
2.0
-
40.0
2.5
3
M2.5
0.07
>5
KISTLER Type 4577A1
4577A1
0...1
31.8
29.4
20.6
8.1
19.0
9.9
8.1
25.5
-
3.0
2.0
-
40.0
2.5
3
M2.5
0.07
>8
KISTLER Type 4577A2
4577A2
0...2
31.8
29.4
20.6
8.1
19.0
9.9
8.1
25.5
-
3.0
2.0
-
40.0
2.5
3
M2.5
0.07
>11
KISTLER Type 4577A5
4577A5
0...5
31.2
28.7
21.1
8.1
19.5
9.9
8.1
25.5
7
4.8
3.0
10.4
30.7
3.8
3
M2.5
0.11
>17
KISTLER Type 4577A10
4577A10
0...10
31.2
28.7
21.1
8.1
19.5
9.9
8.1
25.5
7
4.8
3.0
10.4
30.7
3.8
3
M2.5
0.11
>25
KISTLER Type 4577A20
4577A20
0...20
37.6
35.0
27.4
10.7
25.7
16.0
14.0
31.5
7
4.8
3.0
10.4
30.7
3.8
3
M2.5
0.17
>25
KISTLER Type 4577A50
4577A50
0...50
37.6
35.0
27.4
10.7
25.7
16.0
14.0
31.5
7
4.8
3.0
10.4
30.7
3.8
3
M2.5
0.17
>40
KISTLER Type 4577A100
4577A100
0...100
50.3
47.0
34.8
15.2
34.7
25.4
22.4
42.0
7
4.8
3.0
10.4
30.0
4.8
6
M4
0.35
>40
KISTLER Type 4577A200
4577A200
0...200
76.2
74.0
46.0
20.0
45.0
38.1
33.5
60.0
7
4.5
3.0
11
45.0
6.0
6
M4
1.2
>40
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성