카탈로그: KIPP USA
생성됨: 25.11.2019
카탈로그의 특징:
german, english, french
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kinematic / geometrical constraints defined
Assembling conditions / informations included
KIPP USA
K1148 - Hexagon nuts with polyamide thread lock thin type, DIN 985
KIPP USA
Machine & Fixture Components
Screws, nuts and washers
Powered by
CAD모델 선택
{kipp_usa/maschine_vorrichtungselemente/screws_nuts_and_washers/07214.prj},{NB=K1148.103},{BESTKIPPUSA=K1148.103},{MATERIAL=Edelstahl},{SS=A2},{OBFG=blank},{FESTKL=-},{D=M3},{E=6.1},{H=4.0},{M=2.4},{SW=5.5},{GEW=0.0005},{BS=Infotext},{NORM=Normenübersicht},{ROHS=Yes},{ZTNUSA=},{EAN=4059245271276},{FILTER=KIPP,NORELEM,KIPP_USA,BLOHM},{NDM=3.000},{AUSF=-},{EOL=31.12.2099},{STDLZ=98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
BESTKIPPUSA
Order No.
ⁿ/ₐ
MATERIAL
Main material
ⁿ/ₐ
SS
Steel code
ⁿ/ₐ
OBFG
Surface finish body
ⁿ/ₐ
FESTKL
Grade
ⁿ/ₐ
D
thread
[mm]
E
width across corners
[mm]
H
height
[mm]
M
height
[mm]
SW
width across flats
[mm]
GEW
Approx. weight
[kg]
NORM
Normen
ⁿ/ₐ
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTNUSA
Customs tariff number USA
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. Kipp
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
K1148.203
K1148.203
Steel
-
galvanisch verzinkt
6-8
M3
6.1
4.0
2.4
5.5
0.0004
Normenübersicht
Yes
4059245271429
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1148.204
K1148.204
Steel
-
galvanisch verzinkt
6-8
M4
7.7
5.0
2.9
7.0
0.0008
Normenübersicht
Yes
4059245271436
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1148.205
K1148.205
Steel
-
galvanisch verzinkt
6-8
M5
8.8
5.0
3.2
8.0
0.0010
Normenübersicht
Yes
4059245271443
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1148.206
K1148.206
Steel
-
galvanisch verzinkt
8
M6
11.1
6.0
4.0
10.0
0.0020
Normenübersicht
Yes
4059245271450
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1148.208
K1148.208
Steel
-
galvanisch verzinkt
8
M8
14.4
8.0
5.5
13.0
0.0046
Normenübersicht
Yes
4059245271467
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1148.210
K1148.210
Steel
-
galvanisch verzinkt
8
M10
18.9
10.0
6.5
17.0
0.0103
Normenübersicht
Yes
4059245271474
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1148.212
K1148.212
Steel
-
galvanisch verzinkt
8
M12
21.1
12.0
8.0
19.0
0.0155
Normenübersicht
Yes
4059245271481
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1148.214
K1148.214
Steel
-
galvanisch verzinkt
8
M14
23.9
14.0
9.5
22.0
0.0235
Normenübersicht
Yes
4059245271498
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1148.216
K1148.216
Steel
-
galvanisch verzinkt
8
M16
26.8
16.0
10.5
24.0
0.0299
Normenübersicht
Yes
4059245271504
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1148.220
K1148.220
Steel
-
galvanisch verzinkt
8
M20
33.0
20.0
14.0
30.0
0.0567
Normenübersicht
Yes
4059245271511
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1148.224
K1148.224
Steel
-
galvanisch verzinkt
8
M24
39.5
24.0
15.0
36.0
0.0973
Normenübersicht
Yes
4059245271405
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1148.227
K1148.227
Steel
-
galvanisch verzinkt
8
M27
45.2
27.0
17.0
41.0
0.1482
Normenübersicht
Yes
4059245271412
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1148.230
K1148.230
Steel
-
galvanisch verzinkt
8
M30
50.9
30.0
19.0
46.0
0.2123
Normenübersicht
Yes
4059245271160
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1148.306
K1148.306
Steel
-
galvanisch verzinkt
10
M6
11.1
6.0
4.0
10.0
0.0021
Normenübersicht
Yes
4059245271177
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1148.308
K1148.308
Steel
-
galvanisch verzinkt
10
M8
14.4
8.0
5.5
13.0
0.0047
Normenübersicht
Yes
4059245271184
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1148.310
K1148.310
Steel
-
galvanisch verzinkt
10
M10
18.9
10.0
6.5
17.0
0.0105
Normenübersicht
Yes
4059245271191
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1148.312
K1148.312
Steel
-
galvanisch verzinkt
10
M12
21.1
12.0
8.0
19.0
0.0151
Normenübersicht
Yes
4059245271207
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1148.314
K1148.314
Steel
-
galvanisch verzinkt
10
M14
23.9
14.0
9.5
22.0
0.0229
Normenübersicht
Yes
4059245271214
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1148.316
K1148.316
Steel
-
galvanisch verzinkt
10
M16
26.8
16.0
10.5
24.0
0.0300
Normenübersicht
Yes
4059245271221
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1148.320
K1148.320
Steel
-
galvanisch verzinkt
10
M20
33.0
20.0
14.0
30.0
0.0609
Normenübersicht
Yes
4059245271238
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1148.324
K1148.324
Steel
-
galvanisch verzinkt
10
M24
35.0
24.0
15.0
36.0
0.0956
Normenübersicht
Yes
4059245271245
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1148.327
K1148.327
Steel
-
galvanisch verzinkt
10
M27
45.2
27.0
17.0
41.0
0.1581
Normenübersicht
Yes
4059245271252
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1148.330
K1148.330
Steel
-
galvanisch verzinkt
10
M30
50.9
30.0
19.0
46.0
0.1967
Normenübersicht
Yes
4059245271269
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1148.103
K1148.103
Stainless steel
A2
bright
-
M3
6.1
4.0
2.4
5.5
0.0005
Normenübersicht
Yes
4059245271276
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1148.104
K1148.104
Stainless steel
A2
bright
-
M4
7.7
5.0
2.9
7.0
0.0008
Normenübersicht
Yes
4059245271283
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
DIN 125 A - Steel 140 HV zinc-plated
Böllhoff
26.10.2021
K1147 - Hexagon nuts with polyamide thread lock high type, DIN 982 / stainl...
KIPP
27.05.2024
K1148 - Hexagon nuts with polyamide thread lock thin type, DIN 985
KIPP
27.05.2024
B0103 - Hexagon nuts with polyamide thread lock thin type, DIN 985
Blohm
03.06.2024
K1147 - Hexagon nuts with polyamide thread lock high type, DIN 982 / stainl...
KIPP USA
05.06.2024
DIN 985 - Prevailing torque type hexagon nuts with non-metallic, low type
Chinese Manufacturers
27.05.2014
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성