카탈로그: KIPP USA
생성됨: 25.11.2019
카탈로그의 특징:
german, english, french
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kinematic / geometrical constraints defined
Assembling conditions / informations included
KIPP USA
K0869 - Hexagon socket head cap screw DIN 912 / EN ISO 4762, LONG-LOK secured
KIPP USA
Machine & Fixture Components
Screws, nuts and washers
Powered by
CAD모델 선택
{kipp_usa/maschine_vorrichtungselemente/screws_nuts_and_washers/07160_4.prj},{NB=K0869.812X50},{BESTKIPPUSA=K0869.812X50},{D=M12},{K=12},{DK=18.0},{SW=10},{L=50},{L1=12},{LS=0.00},{LG=5.25},{ESD=1.80},{ASD=0.90},{GEW=0.0522},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTNUSA=},{EAN=4059245252329},{FILTER=KIPP,NORELEM,BLOHM,KIPP_USA},{NDM=12.000},{XA=3.5},{XB=4.6},{XC=6.0},{XD=1.3},{XE=0.500},{XF=6.200},{XG=18.000},{XH=50.000},{EOL=31.12.2099},{STDLZ=98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
BESTKIPPUSA
Order No.
ⁿ/ₐ
D
thread
[mm]
K
height
[mm]
DK
diameter
[mm]
SW
width across flats
[mm]
L
Length
[mm]
L1
Length
[mm]
LS
Ls min.
[mm]
LG
Lg max.
[mm]
ESD
Tightening torque approx. Nm
[Nm]
ASD
Loosening torque approx. Nm
[Nm]
GEW
Approx. weight
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTNUSA
Customs tariff number USA
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. Kipp
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
K0869.804X10
K0869.804X10
M 4
4
7.0
3
10
5
0.00
2.10
0.15
0.22
0.0017
Yes
4059245251971
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0869.804X12
K0869.804X12
M 4
4
7.0
3
12
5
0.00
2.10
0.15
0.22
0.0018
Yes
4059245251988
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0869.804X16
K0869.804X16
M 4
4
7.0
3
16
6
0.00
2.10
0.15
0.22
0.0021
Yes
4059245251995
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0869.804X20
K0869.804X20
M 4
4
7.0
3
20
7
0.00
2.10
0.15
0.22
0.0023
Yes
4059245252008
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0869.804X25
K0869.804X25
M 4
4
7.0
3
25
7
0.00
2.10
0.15
0.22
0.0027
Yes
4059245252015
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0869.805X10
K0869.805X10
M 5
5
8.5
4
10
5
0.00
2.40
0.25
0.10
0.0046
Yes
4059245252022
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0869.805X12
K0869.805X12
M 5
5
8.5
4
12
6
0.00
2.40
0.25
0.10
0.0030
Yes
4059245252039
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0869.805X16
K0869.805X16
M 5
5
8.5
4
16
7
0.00
2.40
0.25
0.10
0.0034
Yes
4059245252046
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0869.805X20
K0869.805X20
M 5
5
8.5
4
20
7
0.00
2.40
0.25
0.10
0.0041
Yes
4059245252053
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0869.805X25
K0869.805X25
M 5
5
8.5
4
25
8
0.00
2.40
0.25
0.10
0.0028
Yes
4059245252060
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0869.805X30
K0869.805X30
M 5
5
8.5
4
30
8
4.00
8.00
0.25
0.10
0.0053
Yes
4059245252077
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0869.805X40
K0869.805X40
M 5
5
8.5
4
40
8
14.00
18.00
0.25
0.10
0.0068
Yes
4059245252084
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0869.806X10
K0869.806X10
M 6
6
10.0
5
10
5
0.00
3.00
0.45
0.25
0.0044
Yes
4059245252091
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0869.806X12
K0869.806X12
M 6
6
10.0
5
12
6
0.00
3.00
0.45
0.25
0.0046
Yes
4059245252107
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0869.806X16
K0869.806X16
M 6
6
10.0
5
16
7
0.00
3.00
0.45
0.25
0.0054
Yes
4059245252114
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0869.806X20
K0869.806X20
M 6
6
10.0
5
20
7
0.00
3.00
0.45
0.25
0.0061
Yes
4059245252121
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0869.806X25
K0869.806X25
M 6
6
10.0
5
25
8
0.00
3.00
0.45
0.25
0.0069
Yes
4059245252138
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0869.806X30
K0869.806X30
M 6
6
10.0
5
30
8
0.00
3.00
0.45
0.25
0.0076
Yes
4059245252145
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0869.806X35
K0869.806X35
M 6
6
10.0
5
35
8
6.00
11.00
0.45
0.25
0.0089
Yes
4059245252152
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0869.806X40
K0869.806X40
M 6
6
10.0
5
40
8
11.00
16.00
0.45
0.25
0.0100
Yes
4059245252169
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0869.806X45
K0869.806X45
M 6
6
10.0
5
45
8
16.00
21.00
0.45
0.25
0.0110
Yes
4059245252176
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0869.806X50
K0869.806X50
M 6
6
10.0
5
50
8
21.00
26.00
0.45
0.25
0.0121
Yes
4059245252183
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0869.808X16
K0869.808X16
M 8
8
13.0
6
16
7
0.00
3.75
0.80
0.40
0.0112
Yes
4059245252190
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0869.808X20
K0869.808X20
M 8
8
13.0
6
20
8
0.00
3.75
0.80
0.40
0.0126
Yes
4059245252206
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0869.808X25
K0869.808X25
M 8
8
13.0
6
25
8
0.00
3.75
0.80
0.40
0.0140
Yes
4059245252213
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성