카탈로그: KIPP USA
생성됨: 25.11.2019
카탈로그의 특징:
german, english, french
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kinematic / geometrical constraints defined
Assembling conditions / informations included
KIPP USA
K1063 - Ball lock pins
KIPP USA
Ball Lock Pins
Ball Lock Pins, Modern Style
Powered by
CAD모델 선택
{kipp_usa/kugelsperrbolzen/ball_lock_pins_modern_style/k1063.prj},{NB=K1063.6210},{D=12},{D1=6},{D2=25},{D3=8},{D5=8},{D6=13},{H=22.2},{H1=18},{H2=6},{H3=5.5},{L1=19.0},{L2=21.0},{T=10},{SW=10},{SCHERKRAFT=3},{AUSZUGSKRAFT=0.5},{GEW=0.0280},{EAN=4059245221028},{NDM=8.000},{ST=1.250},{XA=7.200},{XB=1.500},{XC=2.000},{XD=3.000},{XE=17.000},{XF=13.500},{XG=0.500},{XH=4.000},{XI=0.500},{XJ=2.650},{XK=3.300},{XL=4.200},{BESTKIPPUSA=K1063.621},{PLATTENS=6~10},{D4=-},{L5=13.5},{M=M8},{SPANNKRAFT=30},{TEMP=180 °C},{BS=Infotext},{INFO=Info},{ROHS=Yes},{FILTER=KIPP,KIPP_USA},{EOL=31.12.2099},{POS=0}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
LINA
BOM
BESTKIPPUSA
Order No.
ⁿ/ₐ
PLATTENS
plat thickness
ⁿ/ₐ
D
diameter
[mm]
D1
diameter
[mm]
D2
diameter
[mm]
D3
diameter
[mm]
D4
diameter
[mm]
D5
diameter
[mm]
D6
diameter
[mm]
H
height
[mm]
H1
height
[mm]
H2
height
[mm]
H3
height
[mm]
L1
Length
[mm]
L2
Length
[mm]
L5
Length
ⁿ/ₐ
M
thread
[mm]
T
height max.
[mm]
SW
Width across flats
[mm]
SPANNKRAFT
Clamping force
[N]
SCHERKRAFT
Shearing force
[kN]
AUSZUGSKRAFT
Extraction force
[kN]
TEMP
Temperature resistance up to
ⁿ/ₐ
GEW
Approx. weight
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. Kipp
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
K1063.621
K1063.621
6~10
12
6
25
8
-
8
13
22.2
18
6
5.5
19.0
21.0
13.5
M8
10
10
30
3
0.5
180 °C
0.0280
Yes
4059245221028
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1063.1024
K1063.1024
6~16
16
10
35
12
3
12
17
34.4
29
12
7.0
21.5
23.5
16
M12x1,5
16
13
50
9
1.5
180 °C
0.0742
Yes
4059245220991
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성