Nederlands
polski
svenska
中文
English
품질보증 정보
카탈로그: KIPP
생성됨: 12.02.2019
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
English as original or default language
Following languages are included:
german, english, french, spanish, chinese, polish
CADENAS Design Manaual (CDM) was considered
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
KIPP
K0114 - Tension levers flat internal thread
KIPP
OPERATING PARTS | STANDARD ELEMENTS
Clamping levers, tension levers, cam levers
Tension levers
Powered by
CAD모델 선택
{kipp/bedienteile_normelemente/klemm_spannhebel_exzenterhebel/spannhebel/06390.prj},{NB=K0114.3162},{BESTKIPP=K0114.3162},{GRAD=15},{GR=3},{X=M 16},{T=27},{D=23.0},{D1=45},{D2=37},{D3=14},{H=28},{H1=2},{H2=17.0},{H3=33},{H4=48},{A=145},{A2=15},{ZZ=36},{GEW=0.4505},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTN=73181600},{EAN=4059245076529},{FILTER=KIPP,NORELEM,KIPP_USA,BLOHM},{NDM=16},{NDM1=0.0000},{TYP1=1},{IMPERIAL=MM},{EOL=31.12.2099},{STDLZ=98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
LINA
BOM
BESTKIPP
Order No.
ⁿ/ₐ
GRAD
degree
[°]
GR
size
ⁿ/ₐ
X
Internal thread
ⁿ/ₐ
T
height
[mm]
D
diameter
[mm]
D1
diameter
[mm]
D2
diameter
[mm]
D3
diameter
[mm]
H
height
[mm]
H1
height
[mm]
H2
height
[mm]
H3
height
[mm]
H4
height
[mm]
A
Length
[mm]
A2
Length
[mm]
ZZ
No. of teeth
ⁿ/ₐ
GEW
Approx. weight
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
Customs tariff number
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. Kipp
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
K0114.1061
K0114.1061
0
1
M 6
18
13.5
33
25
10
19
2
12.0
23
0
102
0
26
0.1656
Yes
73181600
4059245076413
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0114.1081
K0114.1081
0
1
M 8
18
13.5
33
25
10
19
2
12.0
23
0
102
0
26
0.1640
Yes
73181600
4059245076437
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0114.2101
K0114.2101
0
2
M 10
21
19.0
41
30
12
22
2
13.5
26
0
131
0
30
0.2945
Yes
73181600
4059245076451
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0114.2121
K0114.2121
0
2
M 12
21
19.0
41
30
12
22
2
13.5
26
0
131
0
30
0.2910
Yes
73181600
4059245076475
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0114.3121
K0114.3121
0
3
M 12
27
23.0
45
37
14
28
2
17.0
33
0
148
0
36
0.4654
Yes
73181600
4059245076499
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0114.3161
K0114.3161
0
3
M 16
27
23.0
45
37
14
28
2
17.0
33
0
148
0
36
0.4504
Yes
73181600
4059245076512
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0114.1062
K0114.1062
15
1
M 6
18
13.5
33
25
10
19
2
12.0
23
29
100
15
26
0.1659
Yes
73181600
4059245076420
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0114.1082
K0114.1082
15
1
M 8
18
13.5
33
25
10
19
2
12.0
23
29
100
15
26
0.1643
Yes
73181600
4059245076444
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0114.2102
K0114.2102
15
2
M 10
21
19.0
41
30
12
22
2
13.5
26
38
127
15
30
0.2948
Yes
73181600
4059245076468
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0114.2122
K0114.2122
15
2
M 12
21
19.0
41
30
12
22
2
13.5
26
38
127
15
30
0.2899
Yes
73181600
4059245076482
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0114.3122
K0114.3122
15
3
M 12
27
23.0
45
37
14
28
2
17.0
33
48
145
15
36
0.4668
Yes
73181600
4059245076505
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0114.3162
K0114.3162
15
3
M 16
27
23.0
45
37
14
28
2
17.0
33
48
145
15
36
0.4505
Yes
73181600
4059245076529
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0114.1A21
K0114.1A21
0
1
1/4-20
18
13.5
33
25
10
19
2
12.0
23
0
102
0
26
0.1600
Yes
73181600
4059245377404
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0114.1A31
K0114.1A31
0
1
5/16-18
18
13.5
33
25
10
19
2
12.0
23
0
102
0
26
0.1600
Yes
73181600
4059245377428
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0114.2A41
K0114.2A41
0
2
3/8-16
21
19.0
41
30
12
22
2
13.5
26
0
131
0
30
0.2930
Yes
73181600
4059245377442
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0114.2A51
K0114.2A51
0
2
1/2-13
21
19.0
41
30
12
22
2
13.5
26
0
131
0
30
0.2820
Yes
73181600
4059245377466
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0114.3A51
K0114.3A51
0
3
1/2-13
27
23.0
45
37
14
28
2
17.0
33
0
148
0
36
0.4649
Yes
73181600
4059245377480
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0114.3A61
K0114.3A61
0
3
5/8-11
27
23.0
45
37
14
28
2
17.0
33
0
148
0
36
0.4486
Yes
73181600
4059245377503
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0114.1A22
K0114.1A22
15
1
1/4-20
18
13.5
33
25
10
19
2
12.0
23
29
100
15
26
0.1652
Yes
73181600
4059245377411
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0114.1A32
K0114.1A32
15
1
5/16-18
18
13.5
33
25
10
19
2
12.0
23
29
100
15
26
0.1632
Yes
73181600
4059245377435
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0114.2A42
K0114.2A42
15
2
3/8-16
21
19.0
41
30
12
22
2
13.5
26
38
127
15
30
0.2930
Yes
73181600
4059245377459
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0114.2A52
K0114.2A52
15
2
1/2-13
21
19.0
41
30
12
22
2
13.5
26
38
127
15
30
0.2892
Yes
73181600
4059245377473
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0114.3A52
K0114.3A52
15
3
1/2-13
27
23.0
45
37
14
28
2
17.0
33
48
145
15
36
0.4627
Yes
73181600
4059245377497
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0114.3A62
K0114.3A62
15
3
5/8-11
27
23.0
45
37
14
28
2
17.0
33
48
145
15
36
0.4520
Yes
73181600
4059245377510
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성