Nederlands
polski
svenska
中文
English
품질보증 정보
카탈로그: KIPP
생성됨: 12.02.2019
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
English as original or default language
Following languages are included:
german, english, french, spanish, chinese, polish
CADENAS Design Manaual (CDM) was considered
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
KIPP
K1596 - Plastic star grip with clamping force intensifier
KIPP
OPERATING PARTS | STANDARD ELEMENTS
Handles, knobs
Powered by
CAD모델 선택
{kipp/bedienteile_normelemente/griffe_und_knoepfe/06210-10.prj},{NB=K1596.408X30},{D1=40},{D2=25},{T1=0},{H=35},{H2=23},{HH=25},{HH2=13},{H3=10.0},{GEW=0.0760},{EAN=4059245499267},{NDM=8.0},{XO=30.000},{TYP2=0.0},{TYP1=0.0},{TYP=0.0},{D4X1=0.000},{DDD2=25.000},{XA=60.000},{XB=2.500},{XC=16.000},{XD=0.500},{XE=3.500},{XF=0.200},{XG=1.000},{XH=7.000},{XI=19.000},{XJ=0.500},{XK=0.500},{XL=13.500},{XM=19.500},{XN=18.000},{XQ=7.690},{XR=1.000},{XP=22.700},{BESTKIPP=K1596.408X30},{MATERIAL=Stahl},{FORM=L},{AUSF=blau-passiviert},{D=M8},{T=-},{L=30},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTN=73181520},{FILTER=KIPP,NORELEM,KIPP_USA},{EOL=31.12.2099}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
LINA
BOM
BESTKIPP
Order No.
ⁿ/ₐ
MATERIAL
Component
ⁿ/ₐ
FORM
Form
ⁿ/ₐ
AUSF
version
ⁿ/ₐ
D
External thread
[mm]
D1
diameter
[mm]
D2
diameter
[mm]
T
depth
[mm]
T1
height
[mm]
H
height
[mm]
H2
height
[mm]
L
Length
[mm]
GEW
Approx. weight
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
Customs tariff number
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. Kipp
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
K1596.206
K1596.206
Stahl
K
blau-passiviert
M 6
32
24
22
10
31
21
-
0.0520
Yes
73181600
4059245499199
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1596.208
K1596.208
Stahl
K
blau-passiviert
M 8
40
25
22
10
35
23
-
0.0540
Yes
73181600
4059245499205
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1596.210
K1596.210
Stahl
K
blau-passiviert
M 10
50
30
27
10
42
27
-
0.1160
Yes
73181600
4059245499212
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1596.212
K1596.212
Stahl
K
blau-passiviert
M 12
63
35
27
10
47
28
-
0.1500
Yes
73181600
4059245499229
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1596.306
K1596.306
Edelstahl
K
blank
M 6
32
24
22
10
31
21
-
0.0520
Yes
73181600
4059245499311
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1596.308
K1596.308
Edelstahl
K
blank
M 8
40
25
22
10
35
23
-
0.0540
Yes
73181600
4059245499328
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1596.310
K1596.310
Edelstahl
K
blank
M 10
50
30
27
10
42
27
-
0.1160
Yes
73181600
4059245499335
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1596.312
K1596.312
Edelstahl
K
blank
M 12
63
35
27
10
47
28
-
0.1500
Yes
73181600
4059245499342
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1596.406X10
K1596.406X10
Stahl
L
blau-passiviert
M6
32
24
-
0
31
21
10
0.0580
Yes
73181520
4059245499236
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1596.406X20
K1596.406X20
Stahl
L
blau-passiviert
M6
32
24
-
0
31
21
20
0.0600
Yes
73181520
4059245499243
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1596.408X15
K1596.408X15
Stahl
L
blau-passiviert
M8
40
25
-
0
35
23
15
0.0700
Yes
73181520
4059245499250
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1596.408X30
K1596.408X30
Stahl
L
blau-passiviert
M8
40
25
-
0
35
23
30
0.0760
Yes
73181520
4059245499267
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1596.410X20
K1596.410X20
Stahl
L
blau-passiviert
M10
50
30
-
0
42
27
20
0.1380
Yes
73181520
4059245499274
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1596.410X30
K1596.410X30
Stahl
L
blau-passiviert
M10
50
30
-
0
42
27
30
0.1440
Yes
73181520
4059245499281
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1596.412X20
K1596.412X20
Stahl
L
blau-passiviert
M12
63
35
-
0
47
28
20
0.1780
Yes
73181520
4059245499298
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1596.412X30
K1596.412X30
Stahl
L
blau-passiviert
M12
63
35
-
0
47
28
30
0.1850
Yes
73181520
4059245499304
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1596.506X10
K1596.506X10
Edelstahl
L
blank
M6
32
24
-
0
31
21
10
0.0580
Yes
73181520
4059245499359
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1596.506X20
K1596.506X20
Edelstahl
L
blank
M6
32
24
-
0
31
21
20
0.0600
Yes
73181520
4059245499366
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1596.508X15
K1596.508X15
Edelstahl
L
blank
M8
40
25
-
0
35
23
15
0.0700
Yes
73181520
4059245499373
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1596.508X30
K1596.508X30
Edelstahl
L
blank
M8
40
25
-
0
35
23
30
0.0760
Yes
73181520
4059245499380
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1596.510X20
K1596.510X20
Edelstahl
L
blank
M10
50
30
-
0
42
27
20
0.1380
Yes
73181520
4059245499397
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1596.510X30
K1596.510X30
Edelstahl
L
blank
M10
50
30
-
0
42
27
30
0.1440
Yes
73181520
4059245499403
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1596.512X20
K1596.512X20
Edelstahl
L
blank
M12
63
35
-
0
47
28
20
0.1780
Yes
73181520
4059245499410
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1596.512X30
K1596.512X30
Edelstahl
L
blank
M12
63
35
-
0
47
28
30
0.1850
Yes
73181520
4059245499427
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성