Nederlands
polski
svenska
中文
English
품질보증 정보
카탈로그: KIPP
생성됨: 12.02.2019
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
English as original or default language
Following languages are included:
german, english, french, spanish, chinese, polish
CADENAS Design Manaual (CDM) was considered
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
KIPP
K1794 - Palm grips, antibacterial plastic with protruding steel bush
KIPP
OPERATING PARTS | STANDARD ELEMENTS
Handles, knobs
Powered by
CAD모델 선택
{kipp/bedienteile_normelemente/griffe_und_knoepfe/06174_1.prj},{NB=K1794.1232062144X25},{BESTKIPP=K1794.1232062144X25},{FORM=L},{FGK=schiefergrau RAL 7015},{D=M6},{D1=32},{D2=13.5},{H=22},{H2=12.0},{H3=9.5},{T=-},{L=25},{GEW=0.0000},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTN=},{EAN=0},{FILTER=KIPP,KIPP_USA},{NDM=6},{XA=5},{XB=40.000},{XC=2.000},{XD=1.500},{XE=15.500},{XF=0.50},{XG=0.500},{XH=0.500},{XI=21.500},{XJ=11.100},{XK=2.800},{XL=0.800},{XM=0.000},{XN=25.000},{EOL=31.12.2099},{STDLZ=98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
BESTKIPP
Order No.
ⁿ/ₐ
FORM
Form
ⁿ/ₐ
FGK
Main colour
ⁿ/ₐ
D
thread
[mm]
D1
diameter
[mm]
D2
diameter
[mm]
H
height
[mm]
H2
height
[mm]
H3
height
[mm]
T
height
[mm]
L
Length
[mm]
GEW
Approx. weight
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
Customs tariff number
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. Kipp
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
K1794.1225052144
K1794.1225052144
K
slate grey RAL 7015
M5
25
10.0
18
9.0
7.0
9
-
0.0000
Yes
0
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1794.1232062144
K1794.1232062144
K
slate grey RAL 7015
M6
32
13.5
22
12.0
9.5
12
-
0.0000
Yes
0
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1794.1240062144
K1794.1240062144
K
slate grey RAL 7015
M6
40
13.5
26
14.0
10.0
12
-
0.0000
Yes
0
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1794.1240082144
K1794.1240082144
K
slate grey RAL 7015
M8
40
13.5
26
14.0
10.0
12
-
0.0000
Yes
0
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1794.1250082144
K1794.1250082144
K
slate grey RAL 7015
M8
50
19.0
32
18.0
12.0
17
-
0.0000
Yes
0
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1794.1250102144
K1794.1250102144
K
slate grey RAL 7015
M10
50
19.0
32
18.0
12.0
17
15
0.0000
Yes
0
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1794.1225052144X10
K1794.1225052144X10
L
slate grey RAL 7015
M5
25
10.0
18
9.0
7.0
-
10
0.0000
Yes
0
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1794.1225052144X15
K1794.1225052144X15
L
slate grey RAL 7015
M5
25
10.0
18
9.0
7.0
-
15
0.0000
Yes
0
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1794.1225052144X20
K1794.1225052144X20
L
slate grey RAL 7015
M5
25
10.0
18
9.0
7.0
-
20
0.0000
Yes
0
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1794.1232062144X10
K1794.1232062144X10
L
slate grey RAL 7015
M6
32
13.5
22
12.0
9.5
-
10
0.0000
Yes
0
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1794.1232062144X15
K1794.1232062144X15
L
slate grey RAL 7015
M6
32
13.5
22
12.0
9.5
-
15
0.0000
Yes
0
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1794.1232062144X20
K1794.1232062144X20
L
slate grey RAL 7015
M6
32
13.5
22
12.0
9.5
-
20
0.0000
Yes
0
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1794.1232062144X25
K1794.1232062144X25
L
slate grey RAL 7015
M6
32
13.5
22
12.0
9.5
-
25
0.0000
Yes
0
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1794.1232062144X30
K1794.1232062144X30
L
slate grey RAL 7015
M6
32
13.5
22
12.0
9.5
-
30
0.0000
Yes
0
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1794.1240082144X15
K1794.1240082144X15
L
slate grey RAL 7015
M8
40
13.5
26
14.0
10.0
-
15
0.0000
Yes
0
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1794.1240082144X20
K1794.1240082144X20
L
slate grey RAL 7015
M8
40
13.5
26
14.0
10.0
-
20
0.0000
Yes
0
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1794.1240082144X25
K1794.1240082144X25
L
slate grey RAL 7015
M8
40
13.5
26
14.0
10.0
-
25
0.0000
Yes
0
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1794.1240082144X30
K1794.1240082144X30
L
slate grey RAL 7015
M8
40
13.5
26
14.0
10.0
-
30
0.0000
Yes
0
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1794.1240082144X40
K1794.1240082144X40
L
slate grey RAL 7015
M8
40
13.5
26
14.0
10.0
-
40
0.0000
Yes
0
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1794.1240082144X50
K1794.1240082144X50
L
slate grey RAL 7015
M8
40
13.5
26
14.0
10.0
-
50
0.0000
Yes
0
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1794.1250102144X20
K1794.1250102144X20
L
slate grey RAL 7015
M10
50
19.0
32
18.0
12.0
-
20
0.0000
Yes
0
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1794.1250102144X25
K1794.1250102144X25
L
slate grey RAL 7015
M10
50
19.0
32
18.0
12.0
-
25
0.0000
Yes
0
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1794.1250102144X30
K1794.1250102144X30
L
slate grey RAL 7015
M10
50
19.0
32
18.0
12.0
-
30
0.0000
Yes
0
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1794.1250102144X40
K1794.1250102144X40
L
slate grey RAL 7015
M10
50
19.0
32
18.0
12.0
-
40
0.0000
Yes
0
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1794.1250102144X50
K1794.1250102144X50
L
slate grey RAL 7015
M10
50
19.0
32
18.0
12.0
-
50
0.0000
Yes
0
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성