Nederlands
polski
svenska
中文
English
품질보증 정보
카탈로그: KIPP
생성됨: 12.02.2019
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
English as original or default language
Following languages are included:
german, english, french, spanish, chinese, polish
CADENAS Design Manaual (CDM) was considered
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
KIPP
K1560 - Clamping plates steel for quarter-turn clamp locks
KIPP
OPERATING PARTS | STANDARD ELEMENTS
Quarter-turn locks, edge protection profiles
Powered by
CAD모델 선택
{kipp/bedienteile_normelemente/drehriegel/k1560.prj},{NB=K1560.801},{D=8},{D2=26},{D5=14.5},{D6=26},{H=11.5},{GEW=0.0190},{EAN=4059245506972},{NDM=3.000},{ST=0.500},{TYP=2.000},{XA=8.500},{XB=11.800},{XC=0.000},{XD=MIN},{XE=5.500},{XF=2.000},{XG=14.000},{XH=20.000},{XI=3.500},{XJ=1.500},{XK=0.000},{XL=6.000},{XM=1.500},{XN=6.000},{XO=0},{XP=MIN},{XR=MIN},{XS=MIN},{XT=2.500},{BESTKIPP=K1560.801},{D1=14},{D3=M3x0.5},{D4=20},{H1=3.5},{H2=1.5},{L=4},{L1=5},{BS=Infotext},{INFO=Info},{ROHS=Yes},{ZTN=84662080},{FILTER=KIPP,KIPP_USA,NORELEM,},{EOL=31.12.2099}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
LINA
BOM
BESTKIPP
Order No.
ⁿ/ₐ
D
diameter
[mm]
D1
diameter
[mm]
D2
diameter
[mm]
D3
thread
[mm]
D4
Teilkreisdurchmesser
[mm]
D5
diameter
[mm]
D6
diameter
[mm]
H
height
[mm]
H1
height
[mm]
H2
height
[mm]
L
height
[mm]
L1
height
[mm]
GEW
Approx. weight
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
Customs tariff number
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. Kipp
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
K1560.801
K1560.801
8
14
26
M3x0.5
20
14.5
26
11.5
3.5
1.5
4
5
0.0190
Yes
84662080
4059245506972
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성