Worms, Worm Gears (DG)
KHK KOHARA GEAR
Worms, Worms Gears
Powered by
CAD모델 선택
{khk/worms_worms_gears/wpw_gears_dg_asmtab.prj},{NB=DG0.5-60R1_On},{CN=DG0.5-60R1},{COMBINATION=1},{RR=60},{NM=0.5},{NT=60},{NS=1},{HA=2°36'},{HT=R},{SH=HA},{A=5},{B=25},{C=30.03},{D1=31.0},{E=5},{F=7},{G=12},{J=20.5},{PN=DG0.5-R1},{WMF=H1002.WMF},{X=0.3},{Y=0.1},{R=0.5},{VERS=7},{PPATH=wpw_gears_dg_asmtpl.prj},{TOOTH=On}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
LINA
BOM
CN
Catalog No.
ⁿ/ₐ
RR
Reduction ratio
ⁿ/ₐ
NM
Nominal module
[mm]
NT
Number of teeth
ⁿ/ₐ
NS
Number of starts
ⁿ/ₐ
HA
Helix angle
ⁿ/ₐ
HT
Hand of thread
ⁿ/ₐ
SH
Shape
ⁿ/ₐ
A
Bore
[mm]
B
Hub diameter
[mm]
C
Pitch diameter
[mm]
D1
Outside diameter
[mm]
E
Face width
[mm]
F
Hub width
[mm]
G
Total length
[mm]
J
Mounting distance
[mm]
DG0.5-20R1
DG0.5-20R1
20
0.5
20
1
2°36'
R
HA
4
9
10.01
11.0
5
7
12
10.5
DG0.5-20R2
DG0.5-20R2
10
0.5
20
2
5°13'
R
HA
4
9
10.04
11.0
5
7
12
10.5
DG0.5-30R1
DG0.5-30R1
30
0.5
30
1
2°36'
R
HA
4
12
15.02
16.0
5
7
12
13.0
DG0.5-30R2
DG0.5-30R2
15
0.5
30
2
5°13'
R
HA
4
12
15.06
16.0
5
7
12
13.0
DG0.5-40R1
DG0.5-40R1
40
0.5
40
1
2°36'
R
HA
5
15
20.02
21.0
5
7
12
15.5
DG0.5-50R1
DG0.5-50R1
50
0.5
50
1
2°36'
R
HA
5
20
25.03
26.0
5
7
12
18.0
DG0.5-60R1
DG0.5-60R1
60
0.5
60
1
2°36'
R
HA
5
25
30.03
31.0
5
7
12
20.5
DG0.8-20R1
DG0.8-20R1
20
0.8
20
1
3°17'
R
HA
5
12
16.03
17.6
9
9
18
15.0
DG0.8-20R2
DG0.8-20R2
10
0.8
20
2
6°34'
R
HA
5
12
16.11
17.6
9
9
18
15.0
DG0.8-30R1
DG0.8-30R1
30
0.8
30
1
3°17'
R
HA
5
18
24.04
25.6
9
9
18
19.0
DG0.8-30R2
DG0.8-30R2
15
0.8
30
2
6°34'
R
HA
5
18
24.16
25.6
9
9
18
19.0
DG0.8-40R1
DG0.8-40R1
40
0.8
40
1
3°17'
R
HA
6
20
32.05
33.6
9
9
18
23.0
DG0.8-50R1
DG0.8-50R1
50
0.8
50
1
3°17'
R
HA
8
25
40.07
41.6
9
9
18
27.0
DG0.8-60R1
DG0.8-60R1
60
0.8
60
1
3°17'
R
HA
8
25
48.08
49.6
9
9
18
31.0
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성