Sintered Metal Spur Gears (LS)
KHK KOHARA GEAR
Spur Gears
Powered by
CAD모델 선택
{khk/spur_gears/sintered_metal_spur_gears_ls.prj},{NB=LS0.5-80_On},{CN=LS0.5-80},{M=0.5},{MX=0.500},{Z=80},{A=4},{A1=4.1},{B=12.0},{C=40.0},{D=41.0},{E=3},{F=5},{G=8},{H=1.5},{I=0.75},{J=36.5},{S=S9},{WMF=S9002.WMF},{L=0.2},{L2=0.23},{L3=38.35},{F1=0.00},{TOOTH=On}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
LINA
BOM
CN
Catalog No.
ⁿ/ₐ
M
Module
ⁿ/ₐ
Z
Number of teeth
ⁿ/ₐ
A
Bore
[mm]
A1
Bore 2
[mm]
B
Hub diameter
[mm]
C
Pitch diameter
[mm]
D
Outside diameter
[mm]
E
Face width
[mm]
F
Hub width
[mm]
G
Total length
[mm]
H
Web thickness
[mm]
I
Web depth
[mm]
J
Rim outside diameter
[mm]
S
Shape
ⁿ/ₐ
LS0.5-12
LS0.5-12
0.5
12
2
2.1
7.4
6.0
7.0
4
3
7
0.0
0.00
0.0
S3
LS0.5-16
LS0.5-16
0.5
16
2
2.1
9.4
8.0
9.0
4
3
7
0.0
0.00
0.0
S3
LS0.5-20
LS0.5-20
0.5
20
3
3.1
11.4
10.0
11.0
4
4
8
0.0
0.00
0.0
S3
LS0.5-25
LS0.5-25
0.5
25
3
3.1
8.5
12.5
13.5
3
4
7
0.0
0.00
0.0
S1
LS0.5-30
LS0.5-30
0.5
30
3
3.1
9.0
15.0
16.0
3
4
7
0.0
0.00
0.0
S1
LS0.5-40
LS0.5-40
0.5
40
3
3.1
9.0
20.0
21.0
3
4
7
1.5
0.75
16.5
S9
LS0.5-50
LS0.5-50
0.5
50
4
4.1
12.0
25.0
26.0
3
5
8
1.5
0.75
21.5
S9
LS0.5-60
LS0.5-60
0.5
60
4
4.1
12.0
30.0
31.0
3
5
8
1.5
0.75
26.5
S9
LS0.5-70
LS0.5-70
0.5
70
4
4.1
12.0
35.0
36.0
3
5
8
1.5
0.75
31.5
S9
LS0.5-80
LS0.5-80
0.5
80
4
4.1
12.0
40.0
41.0
3
5
8
1.5
0.75
36.5
S9
LS0.8-12
LS0.8-12
0.8
12
3
3.1
11.6
9.6
11.2
5
4
9
0.0
0.00
0.0
S3
LS0.8-16
LS0.8-16
0.8
16
3
3.1
8.0
12.8
14.4
4
4
8
0.0
0.00
0.0
S1
LS0.8-20
LS0.8-20
0.8
20
3
3.1
9.0
16.0
17.6
4
4
8
0.0
0.00
0.0
S1
LS0.8-25
LS0.8-25
0.8
25
3
3.1
9.0
20.0
21.6
4
4
8
0.0
0.00
0.0
S1
LS0.8-30
LS0.8-30
0.8
30
4
4.1
12.0
24.0
25.6
4
5
9
0.0
0.00
0.0
S1
LS0.8-40
LS0.8-40
0.8
40
4
4.1
12.0
32.0
33.6
4
5
9
2.0
1.00
26.4
S9
LS0.8-50
LS0.8-50
0.8
50
4
4.1
12.0
40.0
41.6
4
5
9
2.0
1.00
34.4
S9
LS0.8-60
LS0.8-60
0.8
60
4
4.1
12.0
48.0
49.6
4
5
9
2.0
1.00
42.4
S9
LS0.8-70
LS0.8-70
0.8
70
5
5.1
15.0
56.0
57.6
4
6
10
2.0
1.00
50.4
S9
LS0.8-80
LS0.8-80
0.8
80
5
5.1
15.0
64.0
65.6
4
6
10
2.0
1.00
58.4
S9
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성