Trapezgewindemutter - Spielarm Einstellbare Flanschmutter ( SEF ), aus Rotguss, Gewinde nach DIN ISO 103
Ketten Fuchs
Trapezgewindespindeln und -muttern
Trapezgewindemutter Flanschmutter
Powered by
CAD모델 선택
{ketten_fuchs/trapezgewindespindeln-und-muttern/trapezgewindemutter_flanschmutter/trapezgewindemutter_flanschmutter_sef_asmtab.prj},{NB=Trapezgewindemutter, Spielarm Einstellbare Flanschmutter SEF, Gewinde nach DIN ISO 103 SEF-36x6-RH},{IDNR=},{CNSORDERNO=SEF-36x6-RH},{STG=RH rechtssteigend},{AG=1},{DS=36x6},{D=70},{D1=45},{LGES=59},{L=37.5},{L1=16},{L2=10},{LK=55},{B=7},{E=41.000},{F=49.000},{G=8.000},{K=16.000},{C=29.500},{M=29.500},{TK=52.000},{NDM=36.000},{P=6.000},{NDM1=6.000},{LNDM=14.000},{CNSMASSEXACT=0.63},{PPATH=trapezgewindemutter_flanschmutter_sef_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
LINA
BOM
CNSORDERNO
Bestellnummer
ⁿ/ₐ
STG
Steigend
ⁿ/ₐ
AG
Anzahl Gewindegänge
[mm]
DS
D x Steigung
ⁿ/ₐ
D
Abmessungen
[mm]
D1
Abmessungen
[mm]
LGES
Abmessungen
[mm]
L
Abmessungen
[mm]
L1
Abmessungen
[mm]
L2
Abmessungen
[mm]
LK
Abmessungen
[mm]
B
Abmessungen
[mm]
CNSMASSEXACT
Gewicht
[kg]
Trapezgewindemutter, Spie...
SEF-16x4-RH
RH rechtssteigend
1
16x4
48
28
44
28.0
12
8
35
6
0.28
Trapezgewindemutter, Spie...
SEF-20x4-RH
RH rechtssteigend
1
20x4
55
32
44
28.0
12
8
42
7
0.35
Trapezgewindemutter, Spie...
SEF-24x5-RH
RH rechtssteigend
1
24x5
55
32
44
28.0
12
8
42
7
0.31
Trapezgewindemutter, Spie...
SEF-30x6-RH
RH rechtssteigend
1
30x6
62
38
46
30.0
14
8
47
7
0.41
Trapezgewindemutter, Spie...
SEF-36x6-RH
RH rechtssteigend
1
36x6
70
45
59
37.5
16
10
55
7
0.63
Trapezgewindemutter, Spie...
SEF-40x7-RH
RH rechtssteigend
1
40x7
95
63
73
44.5
16
10
75
9
1.80
Trapezgewindemutter, Spie...
SEF-16x4-LH
LH linkssteigend
1
16x4
48
28
44
28.0
12
8
35
6
0.28
Trapezgewindemutter, Spie...
SEF-20x4-LH
LH linkssteigend
1
20x4
55
32
44
28.0
12
8
42
7
0.35
Trapezgewindemutter, Spie...
SEF-24x5-LH
LH linkssteigend
1
24x5
55
32
44
28.0
12
8
42
7
0.31
Trapezgewindemutter, Spie...
SEF-30x6-LH
LH linkssteigend
1
30x6
62
38
46
30.0
14
8
47
7
0.41
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성