ROSTA-Spannelemente - Standard-Befestigung SEF
Ketten Fuchs
ROSTA-Spannelemente
Spannelemente
Powered by
CAD모델 선택
{ketten_fuchs/rosta-spannelemente/spannelemente/standard_befe_sef.prj},{NB=Standard-Befestigung SE-F 27},{IDNR=},{CNSORDERNO=06 061 004},{TYP=SE-F 27},{F1N=150},{F1H=188},{F2N=380},{F2H=475},{F3N=800},{F3H=1000},{S1N=22},{S1H=na},{S2N=44},{S2H=na},{S3N=65},{S3H=50},{SCH=83},{CNSMASSEXACT=1.9},{D=78},{E=108},{ETOL=+2/-0,5},{G=8},{H=M10},{J1=130},{J2=100},{K=50},{L=155.0},{M=17},{N=52},{O=15.0},{P=10.5},{Q=10},{T=12.5},{U=34.3},{NDM=10.000},{D1=52},{W=1.5},{D3=10.5},{X=4.5},{D2=35}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
LINA
BOM
CNSORDERNO
Bestellnummer
ⁿ/ₐ
TYP
Typ
ⁿ/ₐ
F1N
Spannkraft F<10° normal
[N]
F1H
Spannkraft F<10° hart
[N]
F2N
Spannkraft F<20° normal
[N]
F2H
Spannkraft F<20° hart
[N]
F3N
Spannkraft F<30° normal
[N]
F3H
Spannkraft F<30° hart
[N]
S1N
Spannweg S<10° normal
[N]
S1H
Spannweg S<10° hart
[N]
S2N
Spannweg S<20° normal
[N]
S2H
Spannweg S<20° hart
[N]
S3N
Spannweg S<30° normal
[N]
S3H
Spannweg S<30° hart
[N]
SCH
Schrauben Ma Qualität 8.8
ⁿ/ₐ
CNSMASSEXACT
Masse
[kg]
D
[mm]
E
[mm]
ETOL
[mm]
G
[mm]
H
Gewinde
ⁿ/ₐ
J1
[mm]
J2
[mm]
K
[mm]
L
[mm]
M
[mm]
N
[mm]
O
[mm]
P
[mm]
T
[mm]
Standard-Befestigung SE-F...
06 061 002
SE-F 15
25
31
65
81
135
168
17
na
34
na
50
40
17
0.4
45
64
+1/-0,5
5
M6
100
80
25
112.5
12
30
8.0
8.5
10.5
Standard-Befestigung SE-F...
06 061 003
SE-F 18
75
94
180
225
350
437
17
na
34
na
50
40
41
0.7
58
79
+1,5/-0,5
7
M8
100
80
30
115.0
18
35
10.5
8.5
10.5
Standard-Befestigung SE-F...
06 061 004
SE-F 27
150
188
380
475
800
1000
22
na
44
na
65
50
83
1.9
78
108
+2/-0,5
8
M10
130
100
50
155.0
17
52
15.0
10.5
12.5
Standard-Befestigung SE-F...
06 061 005
SE-F 38
290
362
730
912
1500
1875
30
na
60
na
87
70
145
3.7
95
140
+2/-0,5
10
M12
175
140
60
205.0
16
66
15.0
12.5
20.5
Standard-Befestigung SE-F...
06 061 006
SE-F 45
500
625
1300
1625
2600
3250
39
na
78
na
112
90
355
6.9
115
200
+3/-1
12
M16
225
180
70
260.0
32
80
18.0
12.5
20.5
Standard-Befestigung SE-F...
06 061 007
SE-F 50
750
937
2150
2687
4200
5250
43
na
86
na
125
100
690
10.1
130
210
+3/-1
20
M20
250
200
80
290.0
23
87
20.0
17.0
20.5
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성