Zweifach-Rollenketten - aus Stahl, nach DIN 8188 - ISO 606
Ketten Fuchs
Rollenketten
einfach, zweifach und dreifach Rollenketten nach DIN 8188-1 - ISO 606
Powered by
CAD모델 선택
{ketten_fuchs/rollenketten/1_2_3-fach-rollenkette-din8188-1/zweifach_rollenketten.prj},{NB=Zweifach-Rollenketten,DIN 8188-1, ISO 606-1982 Amerikanische Norm ZR311},{IDNR=},{CNSORDERNO=ZR311},{BEZ=10 A-2 ASA 50},{BEZH=5/8 x 3/8\"},{P=15.875},{B1=9.400},{B2=13.80},{D1=10.16},{D2=5.08},{L1=44.0},{L2=39.9},{G=15.00},{E=18.11},{FB=44400},{GEW=1.90},{V=2},{PPATH=parts/einfach_rollenketten_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
LINA
BOM
IDNR
Identnummer
ⁿ/ₐ
CNSORDERNO
Bestellnummer
ⁿ/ₐ
BEZ
Bezeichnung DIN
ⁿ/ₐ
BEZH
Kettengröße
ⁿ/ₐ
P
Teilung
[mm]
B1
Innere Breite min.
[mm]
B2
Innenglied-Breite max.
[mm]
D1
Rollen-Ø max.
[mm]
D2
Bolzen-Ø max.
[mm]
L1
Verschlußbolzen max.
[mm]
L2
Bolzen länge max.
[mm]
G
Laschenhöhe min.
[mm]
E
Mittenabstand
[mm]
FB
Bruchkraft min.
[Ns]
GEW
Gewicht
[kg/m]
Zweifach-Rollenketten aus...
ZR 241
08 A-2 ASA 40
1/2 x 5/16"
12.700
7.850
11.15
7.95
3.96
36.2
32.3
12.00
14.38
282200
1.20
Zweifach-Rollenketten aus...
ZR311
10 A-2 ASA 50
5/8 x 3/8"
15.875
9.400
13.80
10.16
5.08
44.0
39.9
15.00
18.11
44400
1.90
Zweifach-Rollenketten aus...
ZR 410
12 A-2 ASA 60
3/4 x 1/2"
19.050
12.570
17.70
11.91
5.94
54.4
49.8
18.00
22.78
63600
2.90
Zweifach-Rollenketten aus...
ZR 505
16 A-2 ASA 80
1" x 5/8"
25.400
15.750
22.50
15.88
7.92
68.1
62.7
24.10
29.29
113400
5.00
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성