Kettenrad - 3/8 x 7/32" aus Polyacetal , für Rollenkette nach DIN 8187 - ISO/R 606
Ketten Fuchs
Kettenräder
Kettenräder aus Kunststoff
Powered by
CAD모델 선택
{ketten_fuchs/kettenraeder/kettenraeder-aus-kunststoff/kettenrad_3_8_7_32_k.prj},{NB=Einfachkettenrad 3/8 x 7/32, fuer Rollenkette nach DIN 8187, ISO R/606 aus Polyacetal KR 30 17},{IDNR=},{Z=17},{DE=55.5},{DP=45.26},{B=5.3},{DM=28.0},{D1=10},{A=16},{R=10},{F=1.0},{T=9.525},{IB=5.720},{RO=5.000}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
LINA
BOM
CNSORDERNO
Bestellnummer
ⁿ/ₐ
Z
Zähnezahl
ⁿ/ₐ
DE
Abmessungen
[mm]
DP
Abmessungen
[mm]
B
Zahnkranzbreite
[mm]
DM
Abmessungen
[mm]
D1
Abmessungen
[mm]
A
Abmessungen
[mm]
R
Zahnkopfrundung
[mm]
F
Breite der Rundung
[mm]
Einfach-Kettenrad 3/8 x 7...
KR 30 13
13
43.0
33.16
5.3
24.0
8
16
10
1.0
Einfach-Kettenrad 3/8 x 7...
KR 30 15
15
49.0
39.21
5.3
24.0
8
16
10
1.0
Einfach-Kettenrad 3/8 x 7...
KR 30 17
17
55.5
45.26
5.3
28.0
10
16
10
1.0
Einfach-Kettenrad 3/8 x 7...
KR 30 19
19
61.5
51.32
5.3
28.0
10
16
10
1.0
Einfach-Kettenrad 3/8 x 7...
KR 30 21
21
68.0
57.37
5.3
32.0
12
20
10
1.0
Einfach-Kettenrad 3/8 x 7...
KR 30 23
23
74.0
63.43
5.3
32.0
12
20
10
1.0
Einfach-Kettenrad 3/8 x 7...
KR 30 25
25
80.0
69.49
5.3
32.0
12
20
10
1.0
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성