Kettenrad - 3/4 x 7/16" aus GG 22, für Rollenkette nach DIN 8187 - ISO/R 606
Ketten Fuchs
Kettenräder
Kettenräder aus Grauguss
Powered by
CAD모델 선택
{ketten_fuchs/kettenraeder/kettenraeder-aus-grauguss/kettenrad_3_4_7_16_gg.prj},{NB=Zweifachkettenrad aus GG 22 3/4 x 7/16, 12 fuer Rollenkette nach DIN 8187 -ISO/R 606 aus Grauguss 322-400-057GG},{IDNR=},{Z=57},{ZX=057GG},{DE=354.0},{DP=345.81},{DM=120},{D1=30},{A=63},{R3=19},{T=19.050},{VER=5},{EFZF=Zweifachkettenrad}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
LINA
BOM
CNSORDERNO
Bestellnummer
ⁿ/ₐ
Z
Zähnezahl
ⁿ/ₐ
DE
Abmessungen
[mm]
DP
Abmessungen
[mm]
DM
Abmessungen
[mm]
D1
Abmessungen
[mm]
A
Abmessungen
[mm]
R3
Zahnkopfrundung
[mm]
C
Breite der Rundung
[mm]
B1
Zahnkranzbreite
[mm]
SB1
Zahnkranzbreite b1
[mm]
B2
Zahnkranzbreite
[mm]
B3
Zahnkranzbreite
[mm]
Einfachkettenrad aus GG 2...
321-400-038GG
38
239.0
230.69
100
24
56
19
2.0
11.1
0.0
0.0
0.0
Einfachkettenrad aus GG 2...
321-400-045GG
45
282.5
273.10
100
24
56
19
2.0
11.1
0.0
0.0
0.0
Einfachkettenrad aus GG 2...
321-400-057GG
57
354.0
345.81
100
30
56
19
2.0
11.1
0.0
0.0
0.0
Einfachkettenrad aus GG 2...
321-400-076GG
76
469.9
460.99
100
30
56
19
2.0
11.1
0.0
0.0
0.0
Einfachkettenrad aus GG 2...
321-400-095GG
95
585.1
576.17
100
30
65
19
2.0
11.1
0.0
0.0
0.0
Einfachkettenrad aus GG 2...
321-400-114GG
114
700.6
691.36
100
30
65
19
2.0
11.1
0.0
0.0
0.0
Zweifachkettenrad aus GG ...
322-400-038GG
38
239.0
230.69
110
30
63
19
2.0
0.0
10.8
30.3
0.0
Zweifachkettenrad aus GG ...
322-400-045GG
45
282.5
273.10
110
30
63
19
2.0
0.0
10.8
30.3
0.0
Zweifachkettenrad aus GG ...
322-400-057GG
57
354.0
345.81
120
30
63
19
2.0
0.0
10.8
30.3
0.0
Zweifachkettenrad aus GG ...
322-400-076GG
76
469.9
460.99
135
30
63
19
2.0
0.0
10.8
30.3
0.0
Zweifachkettenrad aus GG ...
322-400-095GG
95
585.1
576.17
135
30
70
19
2.0
0.0
10.8
30.3
0.0
Zweifachkettenrad aus GG ...
322-400-114GG
114
700.6
691.36
135
30
70
19
2.0
0.0
10.8
30.3
0.0
Dreifachkettenrad aus GG ...
323-400-038GG
38
239.0
230.69
140
30
70
19
2.0
0.0
10.8
0.0
49.8
Dreifachkettenrad aus GG ...
323-400-045GG
45
282.5
273.10
140
30
70
19
2.0
0.0
10.8
0.0
49.8
Dreifachkettenrad aus GG ...
323-400-057GG
57
354.0
345.81
140
40
70
19
2.0
0.0
10.8
0.0
49.8
Dreifachkettenrad aus GG ...
323-400-076GG
76
469.9
460.99
160
40
75
19
2.0
0.0
10.8
0.0
49.8
Dreifachkettenrad aus GG ...
323-400-095GG
95
585.1
576.17
170
40
82
19
2.0
0.0
10.8
0.0
49.8
Dreifachkettenrad aus GG ...
323-400-114GG
114
700.6
691.36
170
50
82
19
2.0
0.0
10.8
0.0
49.8
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성