Kettenrad - 1" x 17,02 mm aus Stahl, für Rollenkette nach DIN 8187 - ISO/R 606
Ketten Fuchs
Kettenräder
Kettenrad / -scheibe 1 " x 17,02 mm
Powered by
CAD모델 선택
{ketten_fuchs/kettenraeder/kettenrad-scheibe_1_17-02mm/kettenrad_1_17_02.prj},{NB=Zweifachkettenrad 1 x 17,02 mm, fuer Rollenkette nach DIN 8187 ISO/R 606 322-510-023(1)},{IDNR=},{KET=1},{Z=23},{DE=197.5},{DP=186.53},{DM=130},{D1=25},{A=70},{T=25.400},{ZX=023},{VER=2},{EFZF=Zweifachkettenrad}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
4
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
CNSORDERNO
Bestellnummer
ⁿ/ₐ
Z
Zähnezahl
ⁿ/ₐ
DE
Abmessungen
[mm]
DP
Abmessungen
[mm]
DM
Abmessungen
[mm]
D1
Abmessungen
[mm]
A
Abmessungen
[mm]
R3
Zahnkopfrundung
[mm]
C
Breite der Rundung
[mm]
B1
Zahnkranzbreite
[mm]
SB1
Zahnkranzbreite b1
[mm]
B2
Zahnkranzbreite
[mm]
B3
Zahnkranzbreite
[mm]
Einfachkettenrad 1" x 17,...
321-510-008
8
77.0
66.37
42
16
35
26.0
2.5
16.2
0.0
0.0
0.0
Einfachkettenrad 1" x 17,...
321-510-009
9
85.0
74.27
50
16
35
26.0
2.5
16.2
0.0
0.0
0.0
Einfachkettenrad 1" x 17,...
321-510-010
10
93.0
82.19
55
16
35
26.0
2.5
16.2
0.0
0.0
0.0
Einfachkettenrad 1" x 17,...
321-510-011
11
99.5
90.14
61
16
40
26.0
2.5
16.2
0.0
0.0
0.0
Einfachkettenrad 1" x 17,...
321-510-012
12
109.0
98.14
69
16
40
26.0
2.5
16.2
0.0
0.0
0.0
Einfachkettenrad 1" x 17,...
321-510-013
13
117.0
106.12
78
16
40
26.0
2.5
16.2
0.0
0.0
0.0
Einfachkettenrad 1" x 17,...
321-510-014
14
125.0
114.15
84
16
40
26.0
2.5
16.2
0.0
0.0
0.0
Einfachkettenrad 1" x 17,...
321-510-015
15
133.0
122.17
92
16
40
26.0
2.5
16.2
0.0
0.0
0.0
Einfachkettenrad 1" x 17,...
321-510-016
16
141.0
130.20
100
20
45
26.0
2.5
16.2
0.0
0.0
0.0
Einfachkettenrad 1" x 17,...
321-510-017
17
149.0
138.22
100
20
45
26.0
2.5
16.2
0.0
0.0
0.0
Einfachkettenrad 1" x 17,...
321-510-018
18
157.0
146.28
100
20
45
26.0
2.5
16.2
0.0
0.0
0.0
Einfachkettenrad 1" x 17,...
321-510-019
19
165.2
154.33
100
20
45
26.0
2.5
16.2
0.0
0.0
0.0
Einfachkettenrad 1" x 17,...
321-510-020
20
173.2
162.38
100
20
45
26.0
2.5
16.2
0.0
0.0
0.0
Einfachkettenrad 1" x 17,...
321-510-021
21
181.2
170.43
110
20
50
26.0
2.5
16.2
0.0
0.0
0.0
Einfachkettenrad 1" x 17,...
321-510-022
22
189.3
178.48
110
20
50
26.0
2.5
16.2
0.0
0.0
0.0
Einfachkettenrad 1" x 17,...
321-510-023
23
197.5
186.53
110
20
50
26.0
2.5
16.2
0.0
0.0
0.0
Einfachkettenrad 1" x 17,...
321-510-024
24
205.5
194.59
110
20
50
26.0
2.5
16.2
0.0
0.0
0.0
Einfachkettenrad 1" x 17,...
321-510-025
25
213.5
202.66
110
20
50
26.0
2.5
16.2
0.0
0.0
0.0
Einfachkettenrad 1" x 17,...
321-510-026
26
221.6
210.72
120
20
50
26.0
2.5
16.2
0.0
0.0
0.0
Einfachkettenrad 1" x 17,...
321-510-027
27
229.6
218.79
120
20
50
26.0
2.5
16.2
0.0
0.0
0.0
Einfachkettenrad 1" x 17,...
321-510-028
28
237.7
226.85
120
20
50
26.0
2.5
16.2
0.0
0.0
0.0
Einfachkettenrad 1" x 17,...
321-510-029
29
245.8
234.92
120
20
50
26.0
2.5
16.2
0.0
0.0
0.0
Einfachkettenrad 1" x 17,...
321-510-030
30
254.0
243.00
120
20
50
26.0
2.5
16.2
0.0
0.0
0.0
Einfachkettenrad 1" x 17,...
321-510-031
31
262.0
251.08
120
25
50
26.0
2.5
16.2
0.0
0.0
0.0
Einfachkettenrad 1" x 17,...
321-510-032
32
270.0
259.13
120
25
50
26.0
2.5
16.2
0.0
0.0
0.0
F
P
1
2
3
4
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성