피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
English
품질보증 정보
카탈로그: KESSEL
생성됨: 29.07.2022
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
KESSEL
Classic bathroom drain, glued flange
KESSEL
Drain technology
Bathroom drains
Classic
Powered by
CAD모델 선택
{kessel/ablauftechnik/badablaeufe/classic/badablauf20classic20klebeflansch.prj},{NB=40170.90},{SA810ID03=40170.90},{SA700ID09=0},{SA700ID12=0},{SA700ID05_=1},{SA700ID06_=1},{SA700ID07_=0},{SA700ID08_=0},{SA700ID15_=0},{SA700ID16_=0},{SA700ID18_=2},{DNIN=100},{DNOUT=70},{ISD=10},{SA700ID10_=0},{SA700ID11=0},{SA700ID13_=0},{SA700ID17_=0},{PREVIEW=../../_pool_/e0/cc/401702e90.png},{SA700ID04=Badablauf Classic Klebeflansch, DN 70, seitlich, Schlitzrost, K 3},{SA810ID06=4026092028896},{SA010ID04=KESSEL AG},{SA100ID04=Bodenabläufe mit Geruchsverschluss z.B. Keller-, Bad-, Werkstätten- und Hofentwässerung einschließlich Rinnen -Schmutzwasser-},{SA200ID03=waagerecht},{SA250ID03=Freispiegel},{SA300ID03=Ablauf-Punktförmig},{SA360ID03=ohne Begleitheizung},{LODLEVEL=200}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
LINA
BOM
SA700ID04
Product name
ⁿ/ₐ
SA810ID06
GTIN number
ⁿ/ₐ
SA010ID04
Manufacturer name
ⁿ/ₐ
SA810ID03
Order number
ⁿ/ₐ
SA100ID04
Version of drains for floor, roof and sanitary objects
ⁿ/ₐ
SA200ID03
Drain pipe socket version
ⁿ/ₐ
SA250ID03
Type of drainage
ⁿ/ₐ
SA300ID03
Drain type
ⁿ/ₐ
SA360ID03
Trace heating
ⁿ/ₐ
SA400ID03
Drain body material
ⁿ/ₐ
SA450ID03
Surfaces of the drains (drain body)
ⁿ/ₐ
SA500ID03
Sealing variants
ⁿ/ₐ
SA550ID03
Odour trap
ⁿ/ₐ
SA700ID05
Temperature class
ⁿ/ₐ
SA700ID06
Complete article (one-piece) made up of combination (multi-piece version) of drain body and upper section
ⁿ/ₐ
SA700ID16
Fire resistance class can be retrofitted
ⁿ/ₐ
SA700ID17
Fire resistance class
ⁿ/ₐ
SA700ID18
Load class: “Drains, covers and upper sections”
ⁿ/ₐ
40150.90
Classic bathroom drain, g...
4026092028872
KESSEL AG
40150.90
Floor drains with odour t...
horizontal
Freispiegel
Ablauf-Punktförmig
ohne Begleitheizung
Polymer
polished
with glued flange
with odour trap
A
yes
no
keine Feuerwiderstandskla...
K 3
40170.90
Classic bathroom drain, g...
4026092028896
KESSEL AG
40170.90
Floor drains with odour t...
horizontal
Freispiegel
Ablauf-Punktförmig
ohne Begleitheizung
Polymer
polished
with glued flange
with odour trap
A
yes
no
keine Feuerwiderstandskla...
K 3
40250.90
Classic bathroom drain, g...
4026092029459
KESSEL AG
40250.90
Floor drains with odour t...
vertical
Freispiegel
Ablauf-Punktförmig
ohne Begleitheizung
Polymer
polished
with glued flange
with odour trap
A
yes
no
keine Feuerwiderstandskla...
K 3
40270.90
Classic bathroom drain, g...
4026092029558
KESSEL AG
40270.90
Floor drains with odour t...
vertical
Freispiegel
Ablauf-Punktförmig
ohne Begleitheizung
Polymer
polished
with glued flange
with odour trap
A
yes
no
keine Feuerwiderstandskla...
K 3
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
Characteristics Graph
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성