카탈로그: Kern
생성됨: 25.11.2011
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kern
2524 - Connection nippels 90°
Kern
Standard parts for injection, compression moulds and diecasting tools
Elements for heating & cooling
Powered by
CAD모델 선택
{kern/moulds/elements_for_heating_and_cooling/2524.prj},{NB=2524 - 9 x G1/4},{DD3=6},{L1=30},{L2=8},{DD5=9},{DD6=G1/4},{M=9.728},{P=0.0},{VER=1.000},{SW=14}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
LINA
BOM
DD3
d3
ⁿ/ₐ
L1
[mm]
L2
[mm]
DD5
d5
[mm]
DD6
d6
ⁿ/ₐ
2524 - 9 x G1/8
6
30
8
9
G1/8
2524 - 9 x M10 x 1
6
30
8
9
M10 x 1
2524 - 9 x G1/4
6
30
8
9
G1/4
2524 - 9 x G3/8
6
34
8
9
G3/8
2524 - 13 x G1/4
9
36
8
13
G1/4
2524 - 13 x G3/8
9
36
8
13
G3/8
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성