카탈로그: Kern
생성됨: 25.11.2011
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kern
1241.5 ISO - Guide bushes with shoulder, steel/bronze with solid lubricant
Kern
Standard parts for stamping and punching dies
Guide elements
Powered by
CAD모델 선택
{kern/dies/guide_elements/1241_p5_iso.prj},{NB=1241.5 ISO - 32},{IDNR=},{L1=42},{L2=30},{L3=12},{DD7=79.7},{DD6=67},{DD4=48},{DD3=56},{DD2=48},{DD1=32}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
LINA
BOM
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
DD7
d7
[mm]
DD6
d6
[mm]
DD4
d4
[mm]
DD3
d3
[mm]
DD2
d2
[mm]
DD1
d1
[mm]
1241.5 ISO - 19
35
23
12
64.7
52
32
40
32
19
1241.5 ISO - 20
35
23
12
64.7
52
32
40
32
20
1241.5 ISO - 24
35
23
12
72.7
60
40
48
40
24
1241.5 ISO - 25
35
23
12
72.7
60
40
48
40
25
1241.5 ISO - 30
42
30
12
79.7
67
48
56
48
30
1241.5 ISO - 32
42
30
12
79.7
67
48
56
48
32
1241.5 ISO - 38
52
37
15
89.7
77
58
66
58
38
1241.5 ISO - 40
52
37
15
89.7
77
58
66
58
40
1241.5 ISO - 48
65
47
18
103.7
91
70
80
70
48
1241.5 ISO - 50
65
47
18
103.7
91
70
80
70
50
1241.5 ISO - 60
80
60
20
118.7
106
85
95
85
60
1241.5 ISO - 63
80
60
20
118.7
106
85
95
85
63
1241.5 ISO - 80
80
60
20
141.7
129
105
118
105
80
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성