카탈로그: Kern
생성됨: 25.11.2011
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kern
1132 ISO - Die sets
Kern
Standard parts for stamping and punching dies
Die sets
2 plate Assemblies
Powered by
CAD모델 선택
{kern/dies/die_sets/2_plate_die_sets/1132_iso_asmtab.prj},{NB=1132 ISO - A400 x B200 x Y1/P1(1200-125), P2(12300-30)},{A=400},{B=200},{AA2=250},{AA3=50},{DD1=30},{DD2=32},{EE1=310},{EE2=110},{EE4=313},{IDNR=},{L1X1=112,125,140,160,180,200,224,250,280,315},{L1X2=125,140,160,180,200,224,250,280,315},{YY=1,2,3,4},{GBX=12300,'1230',12311,'1231.1',12312,'1231.2',12313,'1231.3',12314,'1231.4',12315,'1231.5',12321,'1232.1',12322,'1232.2',12323,'1232.3',12400,'1240',12411,'1241.1',12414,'1241.4',12415,'1241.5',12421,'1242.1',12422,'1242.2',12423,'1242.3',12500,'1250',12511,'1251.1',12512,'1251.2',12513,'1251.3',12514,'1251.4',12515,'1251.5',12521,'1252.1',12522,'1252.2',12523,'1252.3'},{HOX1=30.000},{GP=1200},{GPL=125},{GB=12300.000},{GBL=30},{Y=1}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
AXB
ⁿ/ₐ
AA2XB
a2 x B
ⁿ/ₐ
A
[mm]
B
[mm]
AA2
A2
[mm]
DD1
[mm]
DD2
d2
[mm]
CC1
c1
[mm]
CC2
c2
[mm]
EE1
e1
[mm]
1132 ISO - A160 x B80 x Y...
160 x 80
60 x 80
160
80
60
19
20
200
200
100
1132 ISO - A160 x B100 x ...
160 x 100
60 x 100
160
100
60
19
20
200
200
100
1132 ISO - A160 x B125 x ...
160 x 125
60 x 125
160
125
60
19
20
200
200
100
1132 ISO - A160 x B160 x ...
160 x 160
60 x 160
160
160
60
19
20
32
32
100
1132 ISO - A200 x B100 x ...
200 x 100
70 x 100
200
100
70
24
25
200
200
120
1132 ISO - A200 x B125 x ...
200 x 125
70 x 125
200
125
70
24
25
200
200
120
1132 ISO - A200 x B160 x ...
200 x 160
70 x 160
200
160
70
24
25
200
200
120
1132 ISO - A200 x B200 x ...
200 x 200
70 x 200
200
200
70
24
25
40
40
120
1132 ISO - A250 x B125 x ...
250 x 125
120 x 125
250
125
120
24
25
200
200
170
1132 ISO - A250 x B160 x ...
250 x 160
120 x 160
250
160
120
24
25
200
200
170
1132 ISO - A250 x B200 x ...
250 x 200
120 x 200
250
200
120
24
25
40
40
170
1132 ISO - A250 x B250 x ...
250 x 250
120 x 250
250
250
120
24
25
40
40
170
1132 ISO - A315 x B160 x ...
315 x 160
165 x 160
315
160
165
30
32
200
200
225
1132 ISO - A315 x B200 x ...
315 x 200
165 x 200
315
200
165
30
32
50
50
225
1132 ISO - A315 x B250 x ...
315 x 250
165 x 250
315
250
165
30
32
50
50
225
1132 ISO - A315 x B315 x ...
315 x 315
165 x 315
315
315
165
30
32
50
50
225
1132 ISO - A400 x B200 x ...
400 x 200
250 x 200
400
200
250
30
32
50
50
310
1132 ISO - A400 x B250 x ...
400 x 250
250 x 250
400
250
250
30
32
50
50
310
1132 ISO - A400 x B315 x ...
400 x 315
250 x 315
400
315
250
30
32
50
50
310
1132 ISO - A400 x B400 x ...
400 x 400
250 x 400
400
400
250
30
32
50
50
310
1132 ISO - A500 x B250 x ...
500 x 250
330 x 250
500
250
330
38
40
50
50
400
1132 ISO - A500 x B315 x ...
500 x 315
330 x 315
500
315
330
38
40
50
50
400
1132 ISO - A500 x B400 x ...
500 x 400
330 x 400
500
400
330
38
40
50
50
400
1132 ISO - A500 x B500 x ...
500 x 500
330 x 500
500
500
330
38
40
50
50
400
1132 ISO - A630 x B315 x ...
630 x 315
430 x 315
630
315
430
48
50
63
63
510
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성