카탈로그: Kern
생성됨: 25.11.2011
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kern
1366 B - Ball lock stepped punches with ejector pin - heavy duty, shapes
Kern
Standard parts for stamping and punching dies
Cutting Elements
Powered by
CAD모델 선택
{kern/dies/cutting_elements/1366_b.prj},{NB=1366 - 13 x 71/Typ01 x 5 x 10 x 0},{IDNR=},{DD5=12},{DD1=13},{L1=71},{L1X=71,80,90,100,110,125},{AA=5.00},{AAX=[5.00:12.99]},{L2=10},{L2X=10,13,19},{TYP=01},{ALPHA=0}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
LINA
BOM
DD5
Diameter=d5
[mm]
DD1
Diameter=d1
[mm]
TYP
Typ
ⁿ/ₐ
ALPHA
Alpha
[°]
1366 - 10 x 71/Typ01 x 4 ...
10
10
01
0
1366 - 13 x 71/Typ01 x 5 ...
12
13
01
0
1366 - 16 x 71/Typ01 x 8 ...
12
16
01
0
1366 - 20 x 71/Typ01 x 12...
12
20
01
0
1366 - 25 x 80/Typ01 x 16...
12
25
01
0
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성