카탈로그: Kern
생성됨: 25.11.2011
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kern
1341 C - Matrixes with shoulder, shapes
Kern
Standard parts for stamping and punching dies
Cutting Elements
Powered by
CAD모델 선택
{kern/dies/cutting_elements/1341_c.prj},{NB=1341 - 16 x 20 x Typ02 x 6 x 2.4 x 0 x 0},{IDNR=},{L=5},{DD3=19},{DD4=9.5},{DD2=16},{L1=20},{L1X=20,25,32},{AA=6.000},{AAX=[6.0:9.0]},{BB=2.40},{BBMIN=2.4},{TYP=02},{TYPX='02','03','04','05','06','07'},{ALPHA=0},{G=9.0},{R=0.0000},{RR=0.400},{BBB=1.20},{RMINTYP04=0.165}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
BOM
L
[mm]
DD3
Diameter=d3
[mm]
DD4
Diameter=d4
[mm]
DD2
Diameter=d2
[mm]
G
G max
[mm]
1341 - 8 x 16 x Typ02 x 2...
4
11
4.0
8
3.5
1341 - 10 x 16 x Typ02 x ...
4
13
5.8
10
5.0
1341 - 13 x 20 x Typ02 x ...
5
16
8.0
13
7.0
1341 - 16 x 20 x Typ02 x ...
5
19
9.5
16
9.0
1341 - 20 x 20 x Typ02 x ...
8
23
12.0
20
11.0
1341 - 25 x 20 x Typ02 x ...
8
28
17.3
25
16.0
1341 - 32 x 20 x Typ02 x ...
8
35
20.7
32
20.0
1341 - 40 x 20 x Typ02 x ...
8
43
27.7
40
27.0
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성