카탈로그: Kern
생성됨: 25.11.2011
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kern
1340 C - Matrixes, shapes
Kern
Standard parts for stamping and punching dies
Cutting Elements
Powered by
CAD모델 선택
{kern/dies/cutting_elements/1340_c.prj},{NB=1340 - 16 x 20 /Typ02 x 6 x 2.4 x 0 x 1.5 x 0 x 1},{IDNR=},{L=5},{DD4=9.5},{DD2=16},{L1=20},{L1X=20,25,32},{AA=6.000},{AAX=[6.0:9.0]},{TYP=02},{TYPX='02','03','04','05','06','07'},{ALPHA=0},{H=1},{HX= 1, 'H1', 2, 'H2', 3, 'H3', 4, 'H4'},{BB=2.400},{BBMIN=2.400},{G=9},{F=1.5},{FX=1.500},{R=0.0000},{BBB=1.20},{RMINTYP04=0.160}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
LINA
BOM
L
[mm]
DD4
Diameter=d4
[mm]
DD2
Diameter=d2
[mm]
G
G max
[mm]
F
[mm]
1340 - 10 x 16 /Typ02 x 3...
4
5.8
10
5
1.0
1340 - 13 x 20 /Typ02 x 4...
5
8.0
13
7
1.5
1340 - 16 x 20 /Typ02 x 6...
5
9.5
16
9
1.5
1340 - 20 x 20 /Typ02 x 8...
8
12.0
20
11
1.5
1340 - 25 x 20 /Typ02 x 1...
8
17.3
25
16
2.5
1340 - 32 x 20 /Typ02 x 1...
8
20.7
32
20
2.5
1340 - 40 x 20 /Typ02 x 1...
8
27.7
40
27
2.5
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성