카탈로그: Kern
생성됨: 25.11.2011
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kern
1300.2 - Punches with conical head
Kern
Standard parts for stamping and punching dies
Cutting Elements
Powered by
CAD모델 선택
{kern/dies/cutting_elements/1300_p2.prj},{NB=1300.2 - 0.9 x 71},{IDNR=},{DD2X=1.6,1.8,2.0,2.2,2.5,2.8,3.0,3.2,3.5,4.0,4.5,5.0,5.5,6.0,6.5,7.0,8.0,9.0,10.0,11.0,12.0,13.0,14.0},{L2=5},{RR=0.2},{DD4=d1 +0.02},{DD1=0.90},{DD1X=0.90},{L1=71},{L1X=71,80}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
LINA
BOM
DD2
d2
[mm]
H
[mm]
L2
[mm]
RR
r
[mm]
DD4
d4
[mm]
1300.2 - 0.9 x 71
1.6
1.01
5
0.2
d1 +0.02
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성