Nederlands
English
품질보증 정보
카탈로그: KAISER
생성됨: 06.09.2017
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
KAISER
1159-24 - Universal equipment carrier
KAISER
Flush-mounting
Powered by
CAD모델 선택
{kaiser/unterputz/1159_24.prj},{NB=1159-24(2)},{CNSORDERNO=1159-24},{ENO=372 803 409},{BZ=Universal-Geräteträger, mit Steinwoll-Zuschnitt, für Isolierstärke 80 - 160 mm},{LOD=2},{MAT=Polyethylen},{E=Halogenfrei},{GP=650 °C nach EN 60695-2-11},{VTEMP=-5°C / + 60°C},{ISOMAT=Steinwolle},{L=220},{B=100},{H=60-160},{RKF=6},{IP=-},{OP=5},{CNSMASSEXACT=403.6},{CNSVOLUMEEXACT=6.12},{CNSEAN=4013456470606},{INFOTEXT=Universal-Geräteträger Installation in: Gedämmte Aussenfasaden (WDVS) Länge x Breite x Höhe: 220 x 100 x 60-160 mm. Aus Polyethylen, halogenfrei, GDP 650°C Artikelnummer: 1159-24 / E-No 372 803 409},{PICTURESMALL=1159_24.png},{INFOLINK=HTML (Online)}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
LINA
BOM
CNSORDERNO
Order number
ⁿ/ₐ
ENO
E number
ⁿ/ₐ
BZ
Designation
ⁿ/ₐ
MAT
Material
ⁿ/ₐ
E
Properties
ⁿ/ₐ
GP
Glow wire test
ⁿ/ₐ
VTEMP
Processing temperature
ⁿ/ₐ
ISOMAT
Insulation material
ⁿ/ₐ
L
Length
[mm]
B
Width
[mm]
H
Height
[mm]
RKF
Combination conduit entries M20/25
ⁿ/ₐ
CNSMASSEXACT
Individual net weight
[g]
CNSVOLUMEEXACT
Single volume
[l]
CNSEAN
EAN-Code
ⁿ/ₐ
INFOTEXT
Infotext
ⁿ/ₐ
1159-24
1159-24
372 803 409
Universal equipment carri...
Polyethylene
Halogen-free
650 °C nach EN 60695-2-11
-5°C / + 60°C
Rock wool
220
100
60-160
6
403.6
6.12
4013456470606
Universal equipment carri...
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성