Nederlands
English
품질보증 정보
카탈로그: KAISER
생성됨: 06.09.2017
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
KAISER
1097-92 - Junction casing 238
KAISER
Flush-mounting
Powered by
CAD모델 선택
{kaiser/unterputz/1097_92.prj},{NB=1097-92(300)},{CNSORDERNO=1097-92},{L=238},{B=208},{T=68},{RE20=20},{RE25=8},{RE32=4},{PA=10},{P=2160.00},{PG=120},{CNSMASSEXACT=0.0},{CNSVOLUMEEXACT=0.000},{CNSEAN=4013456152601},{BZ= Verbindungskasten 238},{KB=16 mm2},{INFOLINK=HTML (Online)},{LOD=300}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
LINA
BOM
CNSORDERNO
Order number
ⁿ/ₐ
CNSEAN
EAN-Code
ⁿ/ₐ
BZ
Designation
ⁿ/ₐ
L
Length
[mm]
B
Width
[mm]
T
Depth
[mm]
KB
For terminals up to
ⁿ/ₐ
RE20
Conduit entries M20
ⁿ/ₐ
RE25
Conduit entries M25
ⁿ/ₐ
RE32
M32 conduit entries
ⁿ/ₐ
PA
Dispatch
[ST]
INFOTEXT
Infotext
ⁿ/ₐ
1097-92
1097-92
4013456152601
Junction casing 238
238
208
68
16 mm2
20
8
4
10
Flush-mounting junction c...
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
1097-28 - Universal installation housing with mineral fibreboard
KAISER
15.09.2023
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성