Nederlands
English
품질보증 정보
카탈로그: KAISER
생성됨: 06.09.2017
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
KAISER
9498-77.03 - Fire-protection box HWD 90 for Swiss accessories
KAISER
Cavity wall installation
Powered by
CAD모델 선택
{kaiser/hohlwand/9498_77_03.prj},{NB=9498-77.03(2)},{CNSORDERNO=9498-77.03},{HR=00202.00300.0200},{ENO=155014029},{BZ=Quickbox HWD 90, 3x1, ø83mm, Hohlwand-, dose für Brandschutzwände F30 - F90},{LOD=2},{INFOTEXT=Quickbox HWD 90 Für El 30-90 Brandschutzwände Länge x Breite x Tiefe: 205 x 83 x 50 mm Aus IG, PC/ABS, halogenfrei, VKD Zulassung 21042 Fräsloch Ø: 83mm Kombination: 3x1 Artikelnummer: 9498-77.03 / E-No 155 014 029},{PICTURESMALL=9498_77_03.png},{MAT=IG, PC / ABS},{E=Halogenfrei},{GP=850°C nach EN 60695-2-11},{KOMB=3x1},{FR=83},{L=205},{B=83},{T=50},{VKF=21042},{IP=-},{OP=5},{CNSMASSEXACT=189},{CNSVOLUMEEXACT=0.95},{CNSEAN=7611614240671},{INFOLINK=HTML (Online)}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
LINA
BOM
CNSORDERNO
Art. No.
ⁿ/ₐ
ENO
E number
ⁿ/ₐ
BZ
Designation
ⁿ/ₐ
INFOTEXT
Infotext
ⁿ/ₐ
MAT
Material
ⁿ/ₐ
E
Properties
ⁿ/ₐ
GP
Glow wire test
ⁿ/ₐ
KOMB
Combination
ⁿ/ₐ
FR
Cut hole Ø
[mm]
L
Length
[mm]
B
Width
[mm]
T
Depth
[mm]
VKF
VKF approval
ⁿ/ₐ
CNSMASSEXACT
Individual net weight
[g]
CNSVOLUMEEXACT
Single volume
[l]
CNSEAN
EAN code
ⁿ/ₐ
9498-77.03
9498-77.03
155014029
Quickbox HWD 90, 3x1, ø83...
Quickbox HWD 90 For El 30...
IG, PC / ABS
Halogen-free
850°C according to EN 606...
3x1
83
205
83
50
21042
189
0.95
7611614240671
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성