피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
English
품질보증 정보
카탈로그: Jung
생성됨: 21.03.2023
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Jung
820NAW - SCHUKO Steckdose, 16 A 250 V ~, mit Schriftfeld, Klappdeckel, WG 800, grau/anthrazit
Jung
Einzelartikel
Schalterprogramme
Aufputz
WG 800 - Aufputz
Powered by
CAD모델 선택
{jung/4803166651/4812734623/4812741227/4819808160/820naw.prj},{NB=820NAW},{SUPPLIERPID=820NAW},{ANZAHL_DER_AKTIVEN_KONTAKTE__RUND_=2},{ANZAHL_DER_EINHEITEN=1},{ANZAHL_DER_STECKDOSEN_SCHALTBAR=0},{ANZAHL_DER_PHASEN=1},{RAL_NUMMER__AEHNLICH_=7035},{NENNSTROM=16},{NENNSPANNUNG=250},{GERAETEBREITE=75},{GERAETEHOEHE=75},{GERAETETIEFE=58},{ABBILDUNG=../../../_pool_/55/36/jung_820naw.png},{DESCSHORT=SCHUKO Steckdose, 16 A 250 V ~, mit Schriftfeld, Klappdeckel, WG 800, grau/anthrazit},{DESCLONG=mit Schriftfeld 22 x 48 mm mit Federklemmen für starre und unbehandelte flexible Leiter bis 2,5 mm2 Verbindungsklemmen nach DIN VDE 0620},{ETIM80_CLASSID=EC000125},{AUSFUEHRUNG=SCHUKO},{SCHUTZKONTAKT=true},{SCHUTZLEITERKONTAKT_RUND=false}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
LINA
BOM
SUPPLIERPID
Artikelnummer
ⁿ/ₐ
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
ⁿ/ₐ
DESCLONG
Langbeschreibung
ⁿ/ₐ
ETIM80_CLASSID
ETIM Klasse
ⁿ/ₐ
AUSFUEHRUNG
Ausführung
ⁿ/ₐ
SCHUTZKONTAKT
Schutzkontakt
ⁿ/ₐ
SCHUTZLEITERKONTAKT_RUND
Schutzleiterkontakt rund
ⁿ/ₐ
ANZAHL_DER_AKTIVEN_KONTAKTE__RUND_
Anzahl der aktiven Kontakte (rund)
ⁿ/ₐ
ANZAHL_DER_AKTIVEN_KONTAKTE__FLACH_
Anzahl der aktiven Kontakte (flach)
ⁿ/ₐ
MIT_SIGNALLAMPE
Mit Signallampe
ⁿ/ₐ
MIT_EINGEBAUTER_USB_SPANNUNGSVERSORGUNG
Mit eingebauter USB-Spannungsversorgung
ⁿ/ₐ
ART_DER_USB_STROMVERSORGUNG
Art der USB-Stromversorgung
ⁿ/ₐ
ANZAHL_DER_EINHEITEN
Anzahl der Einheiten
ⁿ/ₐ
ANZAHL_DER_MODULE__BEI_MODULBAUWEISE_
Anzahl der Module (bei Modulbauweise)
ⁿ/ₐ
ANZAHL_DER_STECKDOSEN_SCHALTBAR
Anzahl der Steckdosen schaltbar
ⁿ/ₐ
ANZAHL_DER_PHASEN
Anzahl der Phasen
ⁿ/ₐ
AUFDRUCK_KENNZEICHNUNG
Aufdruck/Kennzeichnung
ⁿ/ₐ
ANSCHLUSSART
Anschlussart
ⁿ/ₐ
MIT_KLAPPDECKEL
Mit Klappdeckel
ⁿ/ₐ
MIT_ERHOEHTEM_BERUEHRUNGSSCHUTZ
Mit erhöhtem Berührungsschutz
ⁿ/ₐ
TEXTFELD_BESCHRIFTUNGSFLAECHE
Textfeld/Beschriftungsfläche
ⁿ/ₐ
FARBE
Farbe
ⁿ/ₐ
RAL_NUMMER__AEHNLICH_
RAL-Nummer (ähnlich)
ⁿ/ₐ
METALLICFARBE
Metallicfarbe
ⁿ/ₐ
TRANSPARENT
Transparent
ⁿ/ₐ
ABSCHLIESSBAR
Abschließbar
ⁿ/ₐ
AUSWURFMECHANISMUS
Auswurfmechanismus
ⁿ/ₐ
ISOLIERTER_EINBAU
Isolierter Einbau
ⁿ/ₐ
MIT_FUNKTIONSBELEUCHTUNG
Mit Funktionsbeleuchtung
ⁿ/ₐ
MIT_ORIENTIERUNGSLICHT
Mit Orientierungslicht
ⁿ/ₐ
UEBERSPANNUNGSSCHUTZ
Überspannungsschutz
ⁿ/ₐ
FEHLERSTROMSCHUTZ
Fehlerstromschutz
ⁿ/ₐ
MIT_FEINSICHERUNG
Mit Feinsicherung
ⁿ/ₐ
SONDERSTROMVERSORGUNG
Sonderstromversorgung
ⁿ/ₐ
MONTAGEART
Montageart
ⁿ/ₐ
BEFESTIGUNGSART
Befestigungsart
ⁿ/ₐ
WERKSTOFF
Werkstoff
ⁿ/ₐ
WERKSTOFFGUETE
Werkstoffgüte
ⁿ/ₐ
HALOGENFREI
Halogenfrei
ⁿ/ₐ
OBERFLAECHENSCHUTZ
Oberflächenschutz
ⁿ/ₐ
AUSFUEHRUNG_DER_OBERFLAECHE
Ausführung der Oberfläche
ⁿ/ₐ
ANTIBAKTERIELLE_BEHANDLUNG
Antibakterielle Behandlung
ⁿ/ₐ
MIT_EIN__AUSSCHALTER
Mit Ein-/Ausschalter
ⁿ/ₐ
MIT_DURCHSCHLEIFFUNKTION
Mit Durchschleiffunktion
ⁿ/ₐ
VERDREHTER_ZENTRALEINSATZ
Verdrehter Zentraleinsatz
ⁿ/ₐ
NENNSTROM
Nennstrom
ⁿ/ₐ
NENNSPANNUNG
Nennspannung
ⁿ/ₐ
FREQUENZ
Frequenz
ⁿ/ₐ
BEMESSUNGSFEHLERSTROM
Bemessungsfehlerstrom
ⁿ/ₐ
GEEIGNET_FUER_SCHUTZART__IP_
Geeignet für Schutzart (IP)
ⁿ/ₐ
SCHLAGFESTIGKEIT
Schlagfestigkeit
ⁿ/ₐ
GERAETEBREITE
Gerätebreite
ⁿ/ₐ
GERAETEHOEHE
Gerätehöhe
ⁿ/ₐ
GERAETETIEFE
Gerätetiefe
ⁿ/ₐ
KOMPATIBEL_MIT_APPLE_HOMEKIT
Kompatibel mit Apple HomeKit
ⁿ/ₐ
KOMPATIBEL_MIT_GOOGLE_ASSISTANT
Kompatibel mit Google Assistant
ⁿ/ₐ
MIN__TIEFE_DER_GERAETEDOSE
Min. Tiefe der Gerätedose
ⁿ/ₐ
KOMPATIBEL_MIT_AMAZON_ALEXA
Kompatibel mit Amazon Alexa
ⁿ/ₐ
IFTTT_UNTERSTUETZUNG_VERFUEGBAR
IFTTT-Unterstützung verfügbar
ⁿ/ₐ
FUER__ERSCHWERTE_BEDINGUNGEN___NACH_VDE_
Für "erschwerte Bedingungen" (nach VDE)
ⁿ/ₐ
820NAW
820NAW
SCHUKO Steckdose, 16 A 25...
mit Schriftfeld 22 x 48 m...
EC000125
SCHUKO
true
false
2
-
false
false
-
1
-
0
1
-
-
true
false
true
grau
7035
false
false
false
false
-
false
false
false
false
false
ohne Sonderstromversorgun...
Aufputz
Befestigung mit Schraube
Kunststoff
Thermoplast
true
-
glänzend
false
false
false
false
16
250
-
-
IP44
-
75
75
58
false
false
-
false
false
false
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성