카탈로그: Jtekt North America
생성됨: 11.09.2017
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Jtekt North America
Contact Sealed 2RS
Jtekt North America
Deep groove ball bearings
Extra-small ball bearings,miniature ball bearings
Extra-small ball bearings,miniature ball bearings
Powered by
CAD모델 선택
{jtekt/deep_groove_ball_bearings/extra_small_bb_miniature_bb/extra_small_bb_miniature_bb/2rs_asmtab.prj},{NB=626-2RS},{DESIGNATION=6262RS},{DESIGNATION2=626-2RS},{SRS=BS},{TP=40},{SD=6},{D=19},{BOLD=6},{ROLD=0},{VERS=2.000},{VERS1=4.000},{CR=2.90},{CO=0.89},{CU=0.040},{NG=27000},{NO=0},{SR=0.50},{DF1=0.0},{BF1=0.0},{BD=3.50},{PCD=12.90},{ID=10.60},{OD=15.50},{GID=10.60},{GOD=16.60},{X1=0.35},{X2=0.15},{ST=2-D},{NOB=7},{PPATH=open_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
LINA
BOM
DESIGNATION
Bearing Designation
ⁿ/ₐ
SD
SD - Shaft Dia.
[mm]
D
D - Outside Diameter
[mm]
B
B - Bearing Width
[mm]
R
r - Radius
[mm]
CR
Basic Dynamic Load Rating
[kN]
CO
C0 - Basic Static Load Rating
[kN]
CU
Cu - Fatigue Load Limit
[kN]
NG
Limiting Speed (Grease)
[rpm]
623-2RS
6232RS
3
10
4
0.150
0.800
0.22
0.006
44000
694-2RS
6942RS
4
11
4
0.150
1.20
0.35
0.009
44000
624-2RS
6242RS
4
13
5
0.200
1.65
0.48
0.010
39000
695-2RS
6952RS
5
13
4
0.200
1.35
0.43
0.010
42000
625-2RS
6252RS
5
16
5
0.300
2.15
0.67
0.030
33000
635-2RS
6352RS
5
19
6
0.300
2.90
0.89
0.040
27000
WML6012-2RS
WML60122RS
6
12
4
0.100
0.890
0.29
0.008
37000
W686-2RS
W6862RS
6
13
5
0.150
1.35
0.44
0.010
36000
696-2RS
6962RS
6
15
5
0.200
1.70
0.52
0.010
32000
626-2RS
6262RS
6
19
6
0.300
2.90
0.89
0.040
27000
636-2RS
6362RS
6
22
7
0.300
4.10
1.35
0.060
23000
697-2RS
6972RS
7
17
5
0.300
2.00
0.71
0.02
28000
607-2RS
6072RS
7
19
6
0.300
2.95
0.89
0.040
27000
627-2RS
6272RS
7
22
7
0.300
4.10
1.35
0.060
23000
W688-2RS
W6882RS
8
16
5
0.200
1.55
0.59
0.020
28000
698-2RS
6982RS
8
19
6
0.300
2.80
0.91
0.040
27000
608-2RS
6082RS
8
22
7
0.300
4.10
1.35
0.060
23000
628-2RS
6282RS
8
24
8
0.300
4.15
1.40
0.060
22000
699-2RS
6992RS
9
20
6
0.300
3.10
1.05
0.040
25000
609-2RS
6092RS
9
24
7
0.300
4.15
1.40
0.060
22000
629-2RS
6292RS
9
26
8
0.600
5.70
1.95
0.100
19000
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성