MKG - Miniature metal bellows couplings with welded design
Jakob Antriebstechnik
Servo couplings
Miniature couplings
Powered by
CAD모델 선택
{jakob_antriebstechnik/servo_couplings/miniature_couplings/mkg_asmtab.prj},{NB=MKG 5 / 2W D1=6 D2=6},{SIZE=5},{TN=5},{D1=6.00},{D2=6.00},{D12MIN=6.00},{D12MAX=11.00},{A=24.0},{BELLOW=2W},{MI=0.004},{WEIGHT=0.06},{C=7.3},{F=M 3},{TTS=2},{XF=3},{XL=10},{H=4.5},{N=1},{CTN=84836080},{PDF=Download},{LINK=Webpage},{PPATH=mkg_parts/mkg_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
LINA
BOM
CNSORDERNO
Order number
ⁿ/ₐ
SIZE
Size
ⁿ/ₐ
TN
Nominal torque
[Nm]
L
Overall length L±0.5
[mm]
A
Outer diameter ØA
[mm]
MI
Moment of inertia
[10^-3kgm^2]
TS
Torsional stiffness (stat. 0.5 xTN)
[Nm/arcmin]
MAXSA
Max. shaft-misalignment axial
[mm]
MAXSL
Max. shaft-misalignment lateral
[mm]
ASR
Axial spring rate
[N/mm]
LSR
Lateral spring rate
[N/mm]
WEIGHT
Mass approx.
[kg]
C
Length C
[mm]
F
Thread F
ⁿ/ₐ
G
Length G
[mm]
MKG 5 / 2W D1=6 D2=6
MKG 5 / 2W D1=6 D2=6
5
5
25.15
24.0
0.004
1.3
0.2
0.05
135
2500
0.06
7.3
M 3
6.15
MKG 10 / 2W D1=8 D2=8
MKG 10 / 2W D1=8 D2=8
10
10
32.95
34.0
0.019
3.3
0.3
0.10
150
2300
0.14
10.0
M 4
10.95
MKG 20 / 2W D1=10 D2=10
MKG 20 / 2W D1=10 D2=10
20
20
38.00
39.5
0.044
6.0
0.3
0.10
100
2100
0.22
13.0
M 5
12.00
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성